产品详情

Technology family HCT Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family HCT Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • 缓冲输入和输出
  • 典型传播延迟:当 VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC 时为 13ns
  • 扇出(在温度范围内)
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:-55oC 至 125oC
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • HC 类型
    • 工作电压范围为 2V 至 6V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,Il ≤ 1µA
  • 缓冲输入和输出
  • 典型传播延迟:当 VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC 时为 13ns
  • 扇出(在温度范围内)
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:-55oC 至 125oC
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • HC 类型
    • 工作电压范围为 2V 至 6V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,Il ≤ 1µA

CDx4HC147 和 CD74HCT147 属于 9 输入优先级编码器。这两款器件通过使用隐含的十进制“0”来提供 10 线路至 4 线路优先级编码功能。

CDx4HC147 和 CD74HCT147 属于 9 输入优先级编码器。这两款器件通过使用隐含的十进制“0”来提供 10 线路至 4 线路优先级编码功能。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CD74HC147 正在供货 高速 CMOS 逻辑 10 线至 4 线优先级编码器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4HC147、CD74HCT147 高速 CMOS 逻辑 10 线至 4 线优先级编码器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 13日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训