DAC082S085
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to 0 V
- Simultaneous Output Updating
- Wide Power Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Industry’s Smallest Package
- Power-Down Modes
- Key Specifications:
- Resolution: 8 Bits
- INL: ±0.5 LSB (Maximum)
- DNL: 0.18 / –0.13 LSB (Maximum)
- Settling Time: 4.5 µs (Maximum)
- Zero Code Error: 15 mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.75% FS (Maximum)
- Supply Power:
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
(Typical) - Power Down: 0.3 µW (3 V) / 0.8 µW (5 V)
(Typical)
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
The DAC082S085 device is a full-featured, general-purpose, DUAL, 8-bit, voltage-output, digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 0.6 mW at 3 V and 1.6 mW at 5 V. The DAC082S085 is packaged in 10-pin SON and VSSOP packages. The 10-pin WSON package makes the DAC082S085 the smallest DUAL DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing, and the three-wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range. The serial interface is compatible with standard SPI™, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC082S085 8-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 | ||
| 应用手册 | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 用户指南 | 8,10,12-Bit Dual/Quad DAC with Rail-to-Rail Output User Guide | 2012年 2月 23日 | ||||
| 白皮书 | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 2006年 9月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。