TIDA-01081

针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

TIDA-01081

设计文件

概述

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。

特性
  • LED 串电压最高可达 24V
  • 多参数可编程功能:
    • LED 电流:200mA 至 2.4A
    • LED 模式:支持连续或脉冲模式,时长范围 200ns - 4.9s
    • LED 脉冲重复:0.2Hz 至 10kHz
    • 触发延迟时间:触发输入延迟时间为 10μs
    • 多脉冲时序及电流包围功能,支持 AEB 与 HDR 成像场景
  • 级联双功率级:
    • 预升压:宽输入范围 8V-36V、15W 系统输入,支持自适应电感电流限制功能
    • 降压:快速电感器电流上升
  • 隔离式触发器和 UART 接口:
    • 隔离式 5V、50mA 输出
    • 支持灌电流型 NPN 与 TTL 触发输入和输出
  • 全面的系统监控和保护:
    • 板载温度传感器及电压监控
    • 超快输出过压保护
  • 电子保险丝:反向保护、自适应过流限制及输入功率限制
  • 可通过 EEPROM 存储多达 256 位用户数据
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU398.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUT3.PDF (583 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUT2.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUT5.ZIP (3674 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB1.ZIP (1282 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUT4.PDF (3989 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUT1.PDF (2520 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA1692.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP116具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515HV具有集成 NFET、高侧电流感应和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92561用于 LED 照明的相位可调光、单级升压控制器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15380F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、1460mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
或非门

SN74LVC1G02单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC082S085具有轨到轨输出的 8 位微功耗双路数模转换器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7311采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842High voltage, 4-channel, 2/2, reinforced digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01081 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

TIDCEL5 TIDA-01081 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-4-12
硬件开发
参考设计
TIDA-01081 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcel5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcel5/tidcel5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEL5. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01081 Simulation Files

TIDM056.ZIP (90 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01081 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

TIDA-01081 Simulation Files

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2018-12-18
硬件开发
参考设计
TIDA-01081 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于机器视觉的LED 照明控制参考设计 英语版 2017-12-18
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019-1-7
技术文章 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018-7-10
技术文章 Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 2018-5-31

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频