TIDA-00409

高达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发送器参考设计

TIDA-00409

设计文件

概述

TSW38J84 EVM 参考设计提供了一个平台,用于展示包含集成 LO 的宽带双发射解决方案。  该参考设计采用具有高性能调制器的 2.5GSPS DAC38J84 器件:TRF3722(包括集成 PLL/VCO)及 TRF3705。TRF3722 和 TRF3705 可组合形成双路发送解决方案,TRF3722 为两个调制器生成本机振荡器 (LO)。本应用手册还讨论了 DAC38J84 和调制器之间的接口,以及展示 DAC 和调制器综合性能的测量结果。这些测量结果展示了带宽性能、输出三阶截距性能、谐波失真及边带抑制性能。

特性
  • 采用 JESD204B 接口的完整位到 RF 双发送信号链解决方案
  • 提供了一个用两个高性能调制器测试 2.4GSPS DAC38J84 的平台
  • TRF3722 及 TRF3705 的输出频率高达 4GHz
  • 该解决方案可以支持高达 1GHz 的带宽
  • 适用于现代通信、军事以及测试和测量系统的双发射解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU673.PDF (187 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDL9.PDF (127 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC991.ZIP (2606 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDL8.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC37J82双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC37J84四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J82双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J84四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3722具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 2014-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频