产品详情

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 9000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 10x, 12x, 16x, 18x, 1x, 20x, 24x, 2x, 4x, 6x, 8x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 97 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 9000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 10x, 12x, 16x, 18x, 1x, 20x, 24x, 2x, 4x, 6x, 8x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 97 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
    • 16 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:2.5GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
    • 12 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:3.33GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、24x
    • 8 位、单通道数据模式
      • 最大输入速率:9GSPS
  • JESD204B 接口
    • 子类 1 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5Gbps
  • 差分输出
    • 支持直流耦合
    • 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):
      2.14GHz 时为 3dBm
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
    • DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
  • 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,
    144 个焊球
  • 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
    • 16 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:2.5GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
    • 12 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:3.33GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、24x
    • 8 位、单通道数据模式
      • 最大输入速率:9GSPS
  • JESD204B 接口
    • 子类 1 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5Gbps
  • 差分输出
    • 支持直流耦合
    • 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):
      2.14GHz 时为 3dBm
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
    • DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
  • 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,
    144 个焊球

DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。

在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。

8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。

可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。

DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。

在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。

8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。

可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DAC38RF89 正在供货 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 Pin-for-pin with different VCOs, 8.4GSPS max clock rate
功能与比较器件相似
DAC38RF80 正在供货 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) Similar DAC with integrated RF baluns
DAC39RF10 正在供货 16 位、2 通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器 Upgrade in speed (10.24-GSPS), RF output bandwidth (>12-GHz) and information bandwidth (>4-GHz)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 JESD204B 接口、片上 PLL 和宽带插值的 DAC38RF8x 双通道、差分输出、14 位、9GSPS、射频采样 DAC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs 2018年 6月 13日
应用手册 Eye Scan Testing with the DAC38RFxx 2017年 8月 10日
应用手册 Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information 2017年 8月 2日
应用手册 DAC38RF8x Test Modes 2017年 7月 25日
应用手册 Digital RF Power Control for Power Amplifer Protection in Wireless Base 2017年 2月 6日
应用手册 RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 2016年 10月 28日
设计指南 Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design 2016年 8月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56 EVM 搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLAC771 Arria10 + DAC38RF82 Design Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
硬件开发
评估板
  • DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
固件

SLAC779 DAC38RF8x KCU105 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
  • DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
硬件开发
评估板
  • DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
  • DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10 MSPS)
  • ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC
  • ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC
  • ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路
  • ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
  • ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
  • AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器
  • AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
  • AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器
  • AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
  • ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
  • ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
  • AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC3152 具有灌电流输出的双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC3162 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC3282 双通道、16 位、625MSPS、1x-2x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3482 双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC34H84 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC34SH84 四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
  • DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC5681 16 位、1.0GSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5686 双通道、16 位、500MSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5687 双通道、16 位、500MSPS 1x-8x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10 MSPS)
  • ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC08351 8 位、42MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3221 双通道、12 位、25MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3222 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3223 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3224 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3242 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC3541 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3542 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3543 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3581 单通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3644 双通道 14 位 125MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3660 双通道、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3664 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC
  • ADC3681 双通道、18 位、10MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3682 双通道、18 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3683 双通道、18 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADS4122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B25 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4226 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4229 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42B49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
  • ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54RF63 12 位、550MSPS RF 采样模数转换器 (ADC)
  • ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5525 12 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5527 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5545 14 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5546 14 位、190MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5560 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5562 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B18 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B19 9 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C28 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C48 四通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C17 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6442 四通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6444 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6445 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • AFE7222 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道 12 位 65MSPS ADC 和 130MSPS DAC
  • AFE7225 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道、12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC
超声波 AFE
  • AFE5401-Q1 用于汽车雷达的四通道集成模拟前端
  • AFE5803 全集成式 8 通道超声波模拟前端
  • AFE5804 用于超声波的 8 通道模拟前端
  • AFE5805 用于超声波的 8 通道低噪声模拟前端
  • AFE5807 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道模拟前端
  • AFE5808 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道低噪声模拟前端
  • AFE5809 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的全集成式 8 通道超声波模拟前端
  • AFE5812 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的 8 通道超声波模拟前端,0.75nV/rtHz
  • AFE5851 具有模数转换器 (ADC) 的 16 通道 VGA
射频收发器
  • AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项
  • AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
  • AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频接收器
  • ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC
  • ADS54T01 1 通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC
  • ADS58H40 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC
  • ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
  • LM15851 12 位、4.0GSPS、射频采样宽带接收器
射频发射器
  • ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
  • ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
硬件开发
评估板
  • ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE 单端输入射频采样 12 位 ADC 评估模块
  • ADC12DL2500EVM ADC12DL2500 评估模块
  • ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 位 2.7MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADC32RF55EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块
  • ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块
  • ADC3669EVM ADC3669 评估模块
  • ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块
  • ADC3910D125EVM ADC3910D125 评估模块
  • ADS4122EVM ADS4122 评估模块
  • ADS4129EVM ADS4129 评估模块
  • ADS4142EVM ADS4142 评估模块
  • ADS4149EVM ADS4149 ADC 评估模块
  • ADS41B25EVM ADS41B25 评估模块
  • ADS41B29EVM ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS4222EVM ADS4222 评估模块
  • ADS4225EVM ADS4225 评估模块
  • ADS4226EVM ADS4226 评估模块
  • ADS4229EVM ADS4229 评估模块
  • ADS4242EVM ADS4245 评估模块
  • ADS4245EVM ADS4245 评估模块
  • ADS4249EVM ADS4249 评估模块
  • ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 评估模块
  • ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 评估模块
  • ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 评估模块
  • ADS5263EVM ADS5263 评估模块
  • ADS5281EVM ADS5281 八通道 12 位 50MSPS 模数转换器评估板
  • ADS5282EVM ADS5282 八通道 12 位 65MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5292EVM ADS5292 评估模块
  • ADS5294EVM ADS5294 评估模块
  • ADS5295EVM ADS5295 评估模块
  • ADS5400EVM ADS5400 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5463EVM ADS5463 12 位 500MSPS ADC 评估模块
  • ADS5474EVM ADS5474 14 位 400-MSPS ADC 评估模块
  • ADS5482EVM ADS5482 16 位 105MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5484EVM ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 位 550MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADS5560EVM ADS5560 16 位 40MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58B18EVM ADS58B18 11 位 200MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58B19EVM ADS58B19 9 位 250MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58C28EVM ADS58C28 双通道 11 位 200MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块
  • AFE5801EVM AFE5801 评估模块
  • AFE7920EVM AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块
  • DAC3152EVM DAC3152 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器评估模块
  • DAC3162EVM DAC3162 双通道 12 位 500MSPS 数模转换器评估模块
  • DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM
  • DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC5681EVM DAC5681 评估模块
  • DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 插值数模转换器评估模块
  • TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块
  • TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J59EVM TSW14J59 评估模块
  • TSW3084EVM 完整射频信号链评估模块
  • TSW3085EVM 宽带发送信号链评估板和参考设计
  • TSW30H84EVM 完整射频信号链评估模块
软件
支持软件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
评估板
  • DAC38RF80EVM DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
  • DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
  • DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
仿真模型

DAC38RF80 IBIS Model

SLAM304.ZIP (70 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
原理图

DAC38RF8xEVM Design Files (Rev. A)

SLAC734A.ZIP (8420 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01215 — 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计

本参考设计提供了一种高效电源方案,可为射频采样数模转换器 (DAC) DAC38RF8x 供电,且不牺牲性能,同时减少电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。该参考设计同时使用 DC/DC 开关和 LDO 为 DAC38RF8x 加电,在实现高模拟性能(低杂散、低相位噪声)的同时,最大限度减少电源效率的折损。本文概述的设计方法可扩展应用于其他射频采样数据转换器的电源设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频