TIDA-01435

适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

TIDA-01435

设计文件

概述

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。

特性
  • 高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案
  • 射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案
  • TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制
  • 调制器可互换以获得更高的射频频率
  • 5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU299A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRR0.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRQ9.PDF (727 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27761具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38RF82双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF37041750MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82085具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TRF370417EVM — TRF370417 评估模块

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01435 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF370417EVM TRF370417 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01435 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于微波回程连线的高带宽、零IF 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频