产品详情

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus 接口
    • 1.62V VIH 及 VDD = 5.5V
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 DSBGA (1.76 mm × 1.76 mm)
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus 接口
    • 1.62V VIH 及 VDD = 5.5V
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 DSBGA (1.76 mm × 1.76 mm)

12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC53004W 正在供货 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC Lower Power Consumption
DAC53204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC Quad flat no-lead (QFN) package

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块

DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63004W 和 DAC53004W 商用超低功耗缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。

有一个可选电路用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W,这些器件可用作输出电流高达 200mA 的可变电流源。

DAC63004WCSP-EVM 的 GUI 可用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W 特定的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。DAC63004WCSP-EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
支持的产品和硬件
仿真模型

DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model

SLAM354.ZIP (22 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

The DACX3X0X-PWR-CALC tool calculates the power consumption of the DACx3x0x family of smart DAC devices based on various user inputs.
支持的产品和硬件
计算工具

DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool

DACX3X04-SINE-WAVE-CALC
支持的产品和硬件
计算工具

VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming

This excel based calculator aids the user with designing a system for power supply margining applications based on the desired specifications. Additionally, it will generate a pseudo code that is required to program the device.
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频