DAC63004WCSP-EVM
DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块
DAC63004WCSP-EVM
概述
DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63004W 和 DAC53004W 商用超低功耗缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。
有一个可选电路用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W,这些器件可用作输出电流高达 200mA 的可变电流源。
DAC63004WCSP-EVM 的 GUI 可用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W 特定的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。DAC63004WCSP-EVM 有两个与 BOOSTXL-DAC-port 兼容的 16 引脚连接器,因此可与 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(优先级高于板载控制器时)配合使用。
特性
- USB 供电;无需外部电源
- 内部基准
- I2C 和串行外设接口 (SPI)
- 电压和电流输出
精密 DAC (≤10MSPS)
立即订购并开发
DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W evaluation module for four-channel 12-bit smart DAC in wafer chip scale package (WCSP)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
最新信息
- Modifying AFE539W4 register map (preview)
DAC63004WCSP-EVM-GUI — DAC63004WCSP-EVM GUI
DAC63004WCSP-EVM-GUI — DAC63004WCSP-EVM GUI
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
First release of DAC63004WCSP-EVM-GUI
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DAC63004WCSP-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 | |||
证书 | DAC63004WCSP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 4日 |