DAC532A3W
- 电流源 DAC:
- 1LSB DNL
- 两个范围:300mA 和 220mA
- 770mV 余量
- 双路(仅限 DAC532A3W)电压输出 DAC:
- 1LSB DNL
- 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
- 通道 1 上的可编程比较器模式
- 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉省电模式
- 50MHz SPI 兼容型接口
- 自动检测 I2C 或 SPI
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 生成预定义的波形:正弦波、余弦波、三角形波、锯齿波
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 采用内部基准或电源作为基准
- 宽工作电压范围:
- 电源:3V 至 5.5V
- 温度:-40˚C 至 +125˚C
三通道 DAC532A3W 和双通道 DAC530A2W (DAC53xAxW) 是 10 位缓冲电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。DAC53xAxW 器件支持电流源,用于对激光二极管和微型电机进行线性控制。这些器件支持高阻态省电模式,并在断电情况下支持高阻态输出,适用于电压输出。通道 1 可配置为电压输出 DAC 或比较器。电压输出 DAC 提供强制检测选项,可用作可编程比较器和灌电流。得益于多功能 GPIO、函数生成和可编程的非易失性存储器 (NVM),此类智能 DAC 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器件自动检测 SPI 或 I2C 接口,并包含内部基准。
凭借 DAC53xAxW 功能集以及微型封装和低功耗特点,这些智能 DAC 非常适合激光二极管电源控制及摄像机镜头自动对焦和变焦应用中的音圈电机 (VCM) 控制等应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC53xAxW 具有 I2 C 或 SPI 的 10 位三通道和双通道电压输出和电流输出智能 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 30日 |
| 电路设计 | 采用智能 DAC 的可编程 FET LED 偏置电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块
AFE532A3W 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 AFE532A3W 缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的功能和性能。AFE532A3W 包含一个 10 位 300mA 电流输出 DAC (IDAC)、一个 10 位电压输出 DAC (VDAC) 和一个用于外部信号监控的 10 位模数转换器 (ADC)。
AFE532A3EVM 具有一个用于将 AFE532A3W VDAC 输出评估为负偏置的可选电路。AFE532A3W 具有非易失性存储器和高精度内部基准。AFE532A3WEVM 提供 EVM GUI,用于评估特定于 AFE532A3W (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点