产品详情

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • 兼容 PMBus™ 的 I 2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速+ 模式
    • 使用广播地址配置的四个器件地址选项
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、三角形和锯齿形
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • 兼容 PMBus™ 的 I 2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速+ 模式
    • 使用广播地址配置的四个器件地址选项
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、三角形和锯齿形
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。 DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,非常适合家用电器门逐渐变亮或变暗、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、电压裕量和调节、PWM 信号生成以及医用警报音调生成等应用。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。

DACx3701 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、医用警报、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。

10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。 DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,非常适合家用电器门逐渐变亮或变暗、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、电压裕量和调节、PWM 信号生成以及医用警报音调生成等应用。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。

DACx3701 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、医用警报、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC53701-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、10 位、单通道 VOUT 智能 DAC Automotive 10-bit version of the family
DAC43701 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 8 位、单通道电压输出智能 DAC 8-bit version of the family
DAC43701-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC 8-bit version of the family.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC53001 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC Lower power (35uA)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx3701 具有非易失性存储器和兼容 PMBus™ 且具有 GPI 控制功能的 I2C 接口的 10 位和 8 位电压输出智能 DAC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-9-30
应用手册 2C 基本指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
应用简报 基于硬件的智能 DAC 医用警报设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-22
证书 DAC53701EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-9-6
应用手册 Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers PDF | HTML 2021-9-2
电路设计 Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out PDF | HTML 2021-5-26
电路设计 Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output PDF | HTML 2021-5-13
电路设计 Digital input to PWM output circuit using Smart DACs PDF | HTML 2021-4-13
技术文章 What is a smart DAC? PDF | HTML 2021-4-9
技术文章 Generating pulse-width modulation signals with smart DACs PDF | HTML 2021-4-9
更多文献资料 New TI smart analog and smart DAC adds intelligence to analog without soft 2020-12-15
技术文章 Demystifying medical alarm design, part 2: Design inputs and existing techniques PDF | HTML 2020-12-10
应用简报 Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs PDF | HTML 2020-12-10
技术文章 Demystifying medical alarm designs, part 1: IEC60601-1-8 standard requirements PDF | HTML 2020-8-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC53701EVM — 10 位单通道电压输出智能 DAC 采用 DAC53701 评估模块

DAC53701 评估模块 (EVM) 旨在评估商用版和汽车版 DAC43701 和 DAC53701 产品的性能,这些产品属于缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC)。

最新版本添加了一个板载控制器,允许 EVM 直接通过 USB 连接到计算机以与 GUI 配合使用。

或者,DAC53701EVM 也可以通过两个 16 引脚连接器连接到 BOOSTXL-DAC-PORT,从而连接 TI LaunchPad™ 开发套件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC53701EVM to control the register settings on the DAC53701 and related devices in the device family.
支持的产品和硬件
仿真模型

DAC53701 PSpice Transient Model

SLAM355.ZIP (970 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLAR165 — Smart DAC LED Fade-In Fade-Out Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming

This excel based calculator aids the user with designing a system for power supply margining applications based on the desired specifications. Additionally, it will generate a pseudo code that is required to program the device.
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
设计工具

SLAR168 — DAC53701 Laser Biasing Simulation

支持的产品和硬件
设计工具

SLAR169 — DAC53701 Programmable Comparator With Hysteresis Simulation

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频