产品详情

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • 兼容 PMBus™ 的 I 2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速模式+
    • 四个目标地址选项配置为使用广播地址
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、三角形和锯齿形
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • 兼容 PMBus™ 的 I 2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速模式+
    • 四个目标地址选项配置为使用广播地址
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、三角形和锯齿形
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借全套功能、微型封装和低功耗, DACx3701-Q1 非常适合用于汽车应用,如改变汽车尾灯、制动灯、车牌灯的淡入淡出效果和扩展 PWM 用于车内照明等。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701-Q1 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。

DACx3701-Q1 是 智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。

汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借全套功能、微型封装和低功耗, DACx3701-Q1 非常适合用于汽车应用,如改变汽车尾灯、制动灯、车牌灯的淡入淡出效果和扩展 PWM 用于车内照明等。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701-Q1 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。

DACx3701-Q1 是 智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC43701 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 8 位、单通道电压输出智能 DAC Non-automotive 8-bit version of the family
DAC43701-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC Automotive 8-bit version of the family
DAC53701 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 10 位、单通道电压输出智能 DAC Non-automotive version of the family

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC53701EVM — 10 位单通道电压输出智能 DAC 采用 DAC53701 评估模块

DAC53701 评估模块 (EVM) 旨在评估商用版和汽车版 DAC43701 和 DAC53701 产品的性能,这些产品属于缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC)。

最新版本添加了一个板载控制器,允许 EVM 直接通过 USB 连接到计算机以与 GUI 配合使用。

或者,DAC53701EVM 也可以通过两个 16 引脚连接器连接到 BOOSTXL-DAC-PORT,从而连接 TI LaunchPad™ 开发套件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC53701EVM to control the register settings on the DAC53701 and related devices in the device family.
支持的产品和硬件
计算工具

VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming

This excel based calculator aids the user with designing a system for power supply margining applications based on the desired specifications. Additionally, it will generate a pseudo code that is required to program the device.
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频