产品详情

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, Small Size Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, Small Size Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
DSBGA (YZF) 16 5.7121 mm² (2.39 mm × 2.39 mm) WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 16-bit device
DAC60508 正在供货 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 12-bit device
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC43508 正在供货 具有 SPI 的八路 8 位缓冲电压输出 DAC 8-bit device
DAC53508 正在供货 具有 SPI 的八路 10 位缓冲电压输出 DAC 10-bit device

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DACx0508 IBIS Model (Rev. D)

SLAM325D.ZIP (56 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频