产品详情

Array diagonal (in) 0.2 Display resolution (max) 588 x 330 Chipset family DLP2021-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.2 Display resolution (max) 588 x 330 Chipset family DLP2021-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S249 (FQU) 64 143.64 mm² 16.8 x 8.55
  • 符合汽车应用要求
    • –40°C 至 105°C 的工作 DMD 阵列温度范围
  • 0.2 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 可减小系统尺寸的侧向照明
  • 16:9 (588 × 330) 输入分辨率
  • 偏振无关型空间光调制器
  • 与 LED 或激光光源兼容
  • 低功耗:260mW(最大值)
  • 气密封装
  • 80MHz 双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 符合汽车应用要求
    • –40°C 至 105°C 的工作 DMD 阵列温度范围
  • 0.2 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 可减小系统尺寸的侧向照明
  • 16:9 (588 × 330) 输入分辨率
  • 偏振无关型空间光调制器
  • 与 LED 或激光光源兼容
  • 低功耗:260mW(最大值)
  • 气密封装
  • 80MHz 双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口

DLP2021-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 专为汽车外部照明控制和显示应用而设计。应用包括显示全彩色和动画及动态内容的地面投影。地面投影有助于实现车辆对行人 (V2P) 通信,例如倒车和车门打开警告,以及协调车辆通信系统和汽车个性化选项。由于尺寸小且运行功耗低,采用 DLP2021-Q1 芯片组的投影仪可以支持很多投影应用。这类投影仪可以安装在车辆上的很多位置,例如后视镜、车门、尾灯以及前格栅等等。

DLP2021-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 专为汽车外部照明控制和显示应用而设计。应用包括显示全彩色和动画及动态内容的地面投影。地面投影有助于实现车辆对行人 (V2P) 通信,例如倒车和车门打开警告,以及协调车辆通信系统和汽车个性化选项。由于尺寸小且运行功耗低,采用 DLP2021-Q1 芯片组的投影仪可以支持很多投影应用。这类投影仪可以安装在车辆上的很多位置,例如后视镜、车门、尾灯以及前格栅等等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP2021-Q1 0.2 英寸 16:9 数字微镜器件 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 15日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日
产品概述 DLP2021-Q1 和 AM263 DGP 应用系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 16日
用户指南 DLP2021-Q1 和 DLP3021-Q1 FPGA (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
产品概述 适用于动态地面投影的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
白皮书 Integrating Dynamic Ground Projection Into a Vehicle PDF | HTML 2022年 6月 9日
证书 DLP2021LEWQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 14日
证书 DLP2021LEQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 23日
技术文章 Getting started with evaluation modules and software tools for dynamic ground proj PDF | HTML 2021年 11月 3日
应用手册 DLP3021-Q1 动态地面投影系统设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 10月 15日
应用手册 动态地面投影应用要求 英语版 PDF | HTML 2020年 10月 15日
技术文章 Automotive exterior lighting gets a major upgrade PDF | HTML 2020年 7月 14日
白皮书 Applications of Dynamic Ground Projection for Automotive Lighting Systems.. 2020年 4月 27日
白皮书 用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术 英语版 2020年 4月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块

DLP® 产品 DLP2021AM263Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款纯电子系统,旨在加速对 DLP2021-Q1 芯片组的评估。DLP2021-Q1 数字微镜器件 (DMD) 与基于 Sitara MCU 的 DMD 控制器连接,可实现无图形处理单元 (GPU) 的系统架构。Sitara MCU 的 4 位宽 eMMC 闪存接口可实现快速存储器读取以支持 25fps 播放,并可实现快速写入,对图像和视频内容进行动态重新编程。此 EVM 上的子卡插槽支持汽车和工业领域的主要接口,例如 10BASE-T1S 以太网或 CAN-FD。此 EVM 与白光和 RGB LED (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

DLP2021LEQ1EVM — 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块

DLP® 产品 DLP2021LEQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学系统,可加速对 DLP2021-Q1 芯片组的评估。DLP2021-Q1 数字微镜器件 (DMD) 与基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的 DMD 控制器连接,可实现无图形处理单元 (GPU) 的系统架构。

该 EVM 可提供两个光源选项:RGB 发光二极管 (LED) 或单个白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是用于投影全彩色内容的 RGB 版本,而 DLP2021LEWQ1EVM 则投影黑白内容。

DLP3021LEQ1EVM 并非产品设计,仅用于评估。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
应用软件和框架

DLP2021AM263Q1EVM-MAIN-EMBSW-APPSW Code Composer Studio (CCS) project for AM263x-Q1 ARM and PRU DLP2021-Q1 direct drive with DLP2021AM263Q1EVM

Reference software and libraries for controlling DLP2021-Q1 with AM263x-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

DLPC136 DLP Control Program for Dynamic Ground Projection

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

DLPC153 DLP2021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration

This is the Composer Project included a pre-build firmware image file for DLP2021-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

DLP2021-Q1 IBIS Model

DLPM063.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM061 DLP2021-Q1 DMD With FQU Package (Series 249) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC Dynamic Ground Projection

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPR103 Series 249 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

DLP2021AM263Q1EVM Design Files (Rev. A)

DLPR131A.ZIP (60895 KB)
光学设计

DLPR099 DLP2021LEQ1EVM Optical Design and Overview

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP2021LEQ1EVM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光学设计

DLPR100 DLP2021LEWQ1EVM Optical Design and Overview

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP2021LEWQ1EVM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光学设计

DLPR101 DLP2021-Q1 Non-Telecentric DGP Example Design

Example of a Non-Telecentric DGP Design for the DLP2021-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S249 (FQU) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频