产品详情

Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S450 (FYS) 149 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP5531A-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD 控制器
    • TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6 µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和大宽高比汽车类应用
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP5531A-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD 控制器
    • TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6 µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和大宽高比汽车类应用
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检

DLP5531A-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器整合在一起,能够实现具有高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超大宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯应用。 DLP5531A-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高亮度输出。 DLP5531A-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。

DLP5531A-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器整合在一起,能够实现具有高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超大宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯应用。 DLP5531A-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高亮度输出。 DLP5531A-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP4621-Q1 正在供货 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Smaller package, similar resolution and optical capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP5531A-Q1 适用于汽车外部照明的 0.55 英寸 130 万像素 DMD 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 12日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 光引擎评估模块

DLP5531-Q1 光引擎评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块集一组元件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 和一个光学模块/光引擎)于一体,可提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。通过集成一个光学模块/光引擎,此 EVM 有助于加速自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影和 OEM 商标宣传的原型设计开发和演示。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

DLP553x-Q1 IBIS Model

DLPM062.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM060 DLP5531A-Q1 DMD With FYS Package (Series 450A) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPR072 Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 450A DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计

此参考设计详细介绍了 DLP5531-Q1 DMD 的控制板设计。DLP5531-Q1 DMD 是超过 130 万像素的空间光调制器,可以控制光线以产生数字控制的照明分布。该设计展示了简化的电源架构,该架构采用更少的元件,从而节省空间并降低成本。当与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,此设计可用于演示自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投影和 OEM 商标附加。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S450 (FYS) 149 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频