DLPC230-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- DMD 显示控制器支持:
- DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 汽车内部显示和外部照明芯片组
- 视频处理
- 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
- 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
- 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
- 伽马校正
- 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
- 片上诊断和自检能力
- 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
- 集成平滑调光管理
- 可配置 GPIO
- 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
- 展频时钟,以降低 EMI
- 视频输入接口
- 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
- 24 位 RGB 并行接口,频率高达 110MHz
- 可配置主机控制接口
- 串行外设接口 (SPI) 10MHz
- I2C (400kHz)
- 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
- TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器接口
适用于汽车应用的 DLPC23x-Q1 数字微镜器件 (DMD) 控制器可用于内部应用(例如 HUD)和外部应用(例如高分辨率前照灯)的芯片组中。DLP553x-Q1 芯片组包含 0.55 英寸 DMD,DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46 英寸 DMD。两种芯片组均还包含 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23x-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23x-Q1 与 TPS99000-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术且符合汽车标准的投影仪,可借助多家老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC23x-Q1 汽车级数字微镜器件控制器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 8月 16日 |
| 用户指南 | 适用于显示应用的 DLPC230-Q1/DLPC230SQ1/DLPC231S-Q1 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 9月 12日 | |
| 白皮书 | The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 | |||
| 白皮书 | Improving Visibility with DLP® Headlights.. | 英语版 | 2021年 1月 6日 | |||
| 白皮书 | Improving Visibility with DLP® Headlights. | 2021年 1月 6日 | ||||
| 白皮书 | Trends in high resolution headlamps | 2019年 2月 18日 | ||||
| 应用手册 | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 | ||||
| 应用手册 | DLP5531-Q1 Chipset Video Processing for Light Control Applications | 2018年 10月 12日 | ||||
| 白皮书 | DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载 | 英语版 | 2018年 8月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块
DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 电子产品评估模块
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 光引擎评估模块
DLP5531Q1EVM — DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块
DLP5532PROJHBQ1EVM — 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PBGA (ZDQ) | 324 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。