产品详情

Component type Controller Chipset family DLP4620S-Q1, DLP4621-Q1, DLP5530-Q1, DLP5531-Q1, DLP5532-Q1, DLP5533A-Q1, DLP5534-Q1 Display resolution (max) 1358x566 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
Component type Controller Chipset family DLP4620S-Q1, DLP4621-Q1, DLP5530-Q1, DLP5531-Q1, DLP5532-Q1, DLP5533A-Q1, DLP5534-Q1 Display resolution (max) 1358x566 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
NFBGA (ZEK) 324 225 mm² 15 x 15
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • DMD 显示控制器支持:
    • DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 汽车内部显示和外部照明芯片组
  • 视频处理
    • 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
    • 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
    • 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
    • 伽马校正
  • 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
    • 片上诊断和自检能力
    • 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
    • 集成平滑调光管理
    • 可配置 GPIO
  • 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
  • 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 视频输入接口
    • 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
    • 24 位 RGB 并行接口,频率高达 110MHz
  • 可配置主机控制接口
    • 串行外设接口 (SPI) 10MHz
    • I2C (400kHz)
    • 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
  • TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器接口
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • DMD 显示控制器支持:
    • DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 汽车内部显示和外部照明芯片组
  • 视频处理
    • 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
    • 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
    • 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
    • 伽马校正
  • 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
    • 片上诊断和自检能力
    • 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
    • 集成平滑调光管理
    • 可配置 GPIO
  • 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
  • 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 视频输入接口
    • 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
    • 24 位 RGB 并行接口,频率高达 110MHz
  • 可配置主机控制接口
    • 串行外设接口 (SPI) 10MHz
    • I2C (400kHz)
    • 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
  • TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器接口

适用于汽车应用的 DLPC23x-Q1 数字微镜器件 (DMD) 控制器可用于内部应用(例如 HUD)和外部应用(例如高分辨率前照灯)的芯片组中。DLP553x-Q1 芯片组包含 0.55 英寸 DMD,DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46 英寸 DMD。两种芯片组均还包含 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23x-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23x-Q1 与 TPS99000-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。

为了帮助设计和制造基于 DLP 技术且符合汽车标准的投影仪,可借助多家老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。

适用于汽车应用的 DLPC23x-Q1 数字微镜器件 (DMD) 控制器可用于内部应用(例如 HUD)和外部应用(例如高分辨率前照灯)的芯片组中。DLP553x-Q1 芯片组包含 0.55 英寸 DMD,DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46 英寸 DMD。两种芯片组均还包含 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23x-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23x-Q1 与 TPS99000-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。

为了帮助设计和制造基于 DLP 技术且符合汽车标准的投影仪,可借助多家老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC23x-Q1 汽车级数字微镜器件控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 8月 16日
用户指南 适用于显示应用的 DLPC230-Q1/DLPC230SQ1/DLPC231S-Q1 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 9月 12日
白皮书 Trends in high resolution headlamps 2019年 2月 18日
应用手册 Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System 2018年 12月 28日
应用手册 DLP5531-Q1 Chipset Video Processing for Light Control Applications 2018年 10月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块

DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 评估模块

DLP4621Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4621-Q1 汽车芯片组。DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 PMIC。与光学元件及 LED 结合使用时,此 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影、OEM 商标宣传或其他汽车显示应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块

DLP5530PGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,旨在支持高性能增强现实抬头显示 (AR-HUD) 图片生成单元 (PGU)。DLP5530PGUQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源的高性能投影仪解决方案,并与扩散器和扩散器外壳结合,形成完整的 PGU,从而加快开发并缩短产品上市时间。此投影仪基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 电子产品评估模块

DLP5530Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP5530-Q1 汽车芯片组。DLP5530-Q1 芯片组包含 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

DLPC110 DLPC230 Automotive Control Program Lite Software

Updated version with MS signed installation
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DLPC231-Q1 BSDL Model

DLPM073.ZIP (6 KB) - BSDL Model
仿真模型

DLPC231-Q1 IBIS Model

DLPM072.ZIP (437 KB) - IBIS Model
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZEK) 324 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频