产品详情

Component type Display Controller Chipset family DLP651NE, DLPA100 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP651NE, DLPA100 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
PBGA (ZDC) 676 841 mm² (29 mm × 29 mm)
  • 支持使用 DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLPC7530 控制器
    • 高达 240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时高达 1080p
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供一个、两个、四个或八个通道
    • 最高支持 600MHz 像素时钟
    • 输入传输速率高达 3.0Gbps
  • 两个 OpenLDI (FPD-Link™ I) 视频输入端口,每个端口具有 6 个通道(五项数据)
  • 支持的输入格式
    • RGB、YCbCr 和 ICtCp
    • 4:4:4,4:2:2,4:2:0
  • 带 FPU 的内部 Arm CortexR4F 处理器
    • 88 个可配置 GPIO
    • 可编程 PWM 发生器
    • 可编程捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速 OTG 控制器
    • SPI 初级/次级控制器
    • I2C 初级/次级控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 改进了 1D、2D 和 3D 梯形校正
    • 扭曲(完全扭曲映射访问 62 × 32 点)
    • 混合(完全混合映射访问 63 × 32 点)
  • 其他图像处理
    • DynamicBlack
    • TI DLP BrilliantColor™ 技术
    • 支持 HDR10(PQ 和 HLG)
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 白光色温调节
    • 可编程 degamma
    • 空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 启动界面显示和捕获
  • 集成了 2Gbit 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持
    • 用于 µP 和 PWM 序列的并行闪存
    • 用于启动界面捕获和扭曲的辅助闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • LED、RGB 激光和激光荧光照明
  • 支持使用 DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLPC7530 控制器
    • 高达 240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时高达 1080p
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供一个、两个、四个或八个通道
    • 最高支持 600MHz 像素时钟
    • 输入传输速率高达 3.0Gbps
  • 两个 OpenLDI (FPD-Link™ I) 视频输入端口,每个端口具有 6 个通道(五项数据)
  • 支持的输入格式
    • RGB、YCbCr 和 ICtCp
    • 4:4:4,4:2:2,4:2:0
  • 带 FPU 的内部 Arm CortexR4F 处理器
    • 88 个可配置 GPIO
    • 可编程 PWM 发生器
    • 可编程捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速 OTG 控制器
    • SPI 初级/次级控制器
    • I2C 初级/次级控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 改进了 1D、2D 和 3D 梯形校正
    • 扭曲(完全扭曲映射访问 62 × 32 点)
    • 混合(完全混合映射访问 63 × 32 点)
  • 其他图像处理
    • DynamicBlack
    • TI DLP BrilliantColor™ 技术
    • 支持 HDR10(PQ 和 HLG)
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 白光色温调节
    • 可编程 degamma
    • 空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 启动界面显示和捕获
  • 集成了 2Gbit 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持
    • 用于 µP 和 PWM 序列的并行闪存
    • 用于启动界面捕获和扭曲的辅助闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • LED、RGB 激光和激光荧光照明

DLPC7530 是一款面向 1080p 显示芯片组的数字显示控制器,由 DLPC7530 显示控制器、DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该解决方案面向需要低成本高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,在每个应用中,DLPC7530 控制器必须始终与 DLP472NE 和 DLP651NE DMD 以及 DLPA100 电源管理集成电路配合使用。

DLPC7530 是一款面向 1080p 显示芯片组的数字显示控制器,由 DLPC7530 显示控制器、DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该解决方案面向需要低成本高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,在每个应用中,DLPC7530 控制器必须始终与 DLP472NE 和 DLP651NE DMD 以及 DLPA100 电源管理集成电路配合使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DLPC7540 正在供货 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 Alternate controller for 4K UHD resolution.
功能与比较器件相似。
DLP651NE 正在供货 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) Companion digital micromirror device for 1080p resolution.
DLP472NE 正在供货 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Companion digital micromirror device for 1080p resolution.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC7530 高分辨率控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP472NEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可加速 DLP 0.47 1080p 系统的原型设计时间。DLP472NEEVM 为评估 0.47 1080p DMD 提供了一款解决方案,并经过精心设计与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PBGA (ZDC) 676 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频