DLPC8455
- DLPC84x5 控制器支持
- 最高 4K UHD(60Hz 时)
- 在 240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 下,最高 1080p / WUXGA
- DLPC84x5 控制器支持以下 4K UHD DMD:
- 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
- 60Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 2160p
- 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
- 支持的输入格式
- RGB 和 YCbCr
- 4:4:4 和 4:2:2
- 内部 Arm 处理器
- 52 个可配置 GPIO
- PWM 发生器
- 捕捉和延迟计时器
- USB 2.0 高速控制器
- SPI 和 I2C 控制器
- UART 和中断控制器
- 扭曲引擎
- 1D 和 2D 梯形校正
- 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
- 其他图像处理
- 支持重叠颜色(仅限 DLPC8445V 和 DLPC8455)
- 支持可变刷新率 (VRR)
- 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
- DynamicBlack
- 帧速率倍增
- 色彩坐标调整
- 色温调节
- 可编程 degamma
- 读取端空间-时间多路复用
- 针对 3D 显示的集成支持
- 启动界面显示
- 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
- 系统控制
- DMD 电源和复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直图像抖动
- 支持 JTAG 边界扫描测试
- 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统
DLPC8445、DLPC8445V 和 DLPC8455 是适用于 TI DLP 产品的 4K UHD 数字显示控制器。DLP 芯片组包括一个显示控制器、一个匹配的 DMD、DLPA3085 或 DLPA3082 电源管理 IC 和 DLPA100 电机驱动器 IC(仅适用于激光荧光照明系统)。该芯片组适合需要高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,DLPC8445、DLPC8445V 或 DLPC8455 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 DLPA3085 或 DLPA3082 PMIC 配合使用。注意:DLPC8455 不支持 DLPA3085。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC8445、DLPC8445V 和 DLPC8455 高分辨率控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 1月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。