产品详情

Features Integrated haptic effects, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 1.75 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Integrated haptic effects, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 1.75 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 灵活触控反馈/Vibra 驱动程序
    • LRA(线性谐振致动器)
    • ERM(偏轴转动惯量)
  • 由 I2C 控制的数字回放引擎
    • 通过 I2C 实现的实时回放模式
  • 智能环路架构(1)
    • 自动过驱/制动 (ERM/LRA)
    • 自动谐振跟踪 (LRA)
    • 自动致动器诊断 (ERM/LRA)
    • 自动水平校准 (ERM/LRA)
  • 已获许可的 Immersion™ TouchSense®2200 特性:
    • 集成 Immersion 效果库
    • 音频至气氛
  • 占空比控制范围介于 0% 至 100% 之间的可选脉宽调制 (PWM) 输入
  • 可选模拟输入控制
  • 可选硬件触发引脚
  • 高效输出驱动
  • 快速启动时间
  • 电源电压上的持续加速
  • 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚 (1)

(1)正在申请专利的控制算法

  • 灵活触控反馈/Vibra 驱动程序
    • LRA(线性谐振致动器)
    • ERM(偏轴转动惯量)
  • 由 I2C 控制的数字回放引擎
    • 通过 I2C 实现的实时回放模式
  • 智能环路架构(1)
    • 自动过驱/制动 (ERM/LRA)
    • 自动谐振跟踪 (LRA)
    • 自动致动器诊断 (ERM/LRA)
    • 自动水平校准 (ERM/LRA)
  • 已获许可的 Immersion™ TouchSense®2200 特性:
    • 集成 Immersion 效果库
    • 音频至气氛
  • 占空比控制范围介于 0% 至 100% 之间的可选脉宽调制 (PWM) 输入
  • 可选模拟输入控制
  • 可选硬件触发引脚
  • 高效输出驱动
  • 快速启动时间
  • 电源电压上的持续加速
  • 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚 (1)

(1)正在申请专利的控制算法

DRV2605 器件设计用于通过共享的 I2C 兼容总线提供极为灵活的 ERM 和 LRA 传动器触控。该控制使得主机处理器不用再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了代价高昂的定时器中断和硬件引脚。

DRV2605 器件具有内容丰富的集成库,可提供来自 ERM 和 LRA Immersion 的 100 多种已获许可的效果,从而免除了对设计触控波形的需要。

DRV2605 器件可提供许可版本的 Immersion TouchSense 2200 软件,其中包括 2200 效果库和 2200 音频至气氛 功能。此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。

DRV2605 器件还包含一个智能环路架构,此架构可轻松实现 LRA 自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,从而生成了一个简化的输入波形图并实现了可靠的电机控制和稳定的电机性能。音频至触觉模式自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。

DRV2605 器件 具有 一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率。DRV2605 器件采用 9 焊球 WCSP 封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉 应用的理想选择。

有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。

DRV2605 器件设计用于通过共享的 I2C 兼容总线提供极为灵活的 ERM 和 LRA 传动器触控。该控制使得主机处理器不用再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了代价高昂的定时器中断和硬件引脚。

DRV2605 器件具有内容丰富的集成库,可提供来自 ERM 和 LRA Immersion 的 100 多种已获许可的效果,从而免除了对设计触控波形的需要。

DRV2605 器件可提供许可版本的 Immersion TouchSense 2200 软件,其中包括 2200 效果库和 2200 音频至气氛 功能。此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。

DRV2605 器件还包含一个智能环路架构,此架构可轻松实现 LRA 自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,从而生成了一个简化的输入波形图并实现了可靠的电机控制和稳定的电机性能。音频至触觉模式自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。

DRV2605 器件 具有 一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率。DRV2605 器件采用 9 焊球 WCSP 封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉 应用的理想选择。

有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV2605 用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 29日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
应用手册 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
技术文章 How does a linear resonant actuator work? PDF | HTML 2016年 10月 27日
用户指南 Low-Voltage Battery Buck-Boost Haptic Driver Design Guide 2015年 1月 12日
应用手册 LRA Actuators: How to Move Them? 2014年 11月 3日
产品概述 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
应用手册 DRV2605 Device Setup Guide 2014年 7月 9日
应用手册 DRV2605和DRV2604触觉效果设计 2014年 6月 10日
用户指南 DRV2605 ERM, LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 2014年 3月 28日
产品概述 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
产品概述 Haptics: Touch feedback that really moves you (Rev. A) 2013年 1月 8日
更多文献资料 DRV2605EVM-CT Quick Start Guide 2012年 12月 18日
更多文献资料 Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 2012年 12月 18日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具

DRV-ACC16-EVM 评估模块 (EVM) 可让您轻松测量触觉反馈、加速度和振动强度并确定其特性。此 EVM 使用加速计 IC 采集加速度数据,并将 X、Y 和 Z 轴数据作为一个模拟信号进行输出,随后示波器可对该信号进行测量。根据加速度数据,您可测量振动强度、启动时间、制动时间和波形形状,以比较波形、传动器和机械设计。此 EVM 使用灵活的 PCB 进行设计,可更大限度地降低加速计对机械系统的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2605EVM-CT — 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估

DRV2605 是一种专门为线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 电机设计的触觉驱动器。它提供多种功能,可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,包括较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪。

DRV2605EVM-CT 评估模块 (EVM) 是 DRV2605 的完整演示与评估平台。该套件包括微控制器、线性传动器、偏心旋转质量电机、样本波形和电容式触控按钮,可用于充分展示和评估 DRV2605。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

SLOC283 DRV2605 API Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Haptics drivers
DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器
驱动程序或库

DRV260XSW-LINUX — 用于 DRV260x 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 DRV2604、DRV2604L、DRV2605 和 DRV2605L 触觉电机驱动器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并支持触觉波生成的 ERM 和 LRA 模式。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:

  • DRV2604
  • DRV2604L
  • DRV2605
  • DRV2605L

 

Linux 源文件

main C 源文件位于:drivers/input/misc

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/input/misc/drv260x.c
  2. (...)
固件

SLOC318 DRV2605EVM-CT Firmware v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Haptics drivers
DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Haptics drivers
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
Piezo drivers
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM 适用于螺线管并集成诊断功能的 DRV2510-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM 适用于螺线管的 DRV2511-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器
软件
应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console 软件
计算工具

DRV2604-2605_DESIGN_TOOL — DRV2604 和 DRV2605 设计计算工具

The DRV2604/5 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters.  The DRV2604/5 is designed to give extremely flexible haptic control of ERM and LRA actuators over a shared I2C compatible (...)
计算工具

SLOR114 DRV2604 and DRV2605 Configuration Tool and Design Equations

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Haptics drivers
DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器
软件
计算工具
DRV2604-2605_DESIGN_TOOL DRV2604 和 DRV2605 设计计算工具
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计

此参考设计使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。

通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-00266 — ERM 和 LRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth® 低能耗远程

该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERM 和 LRA 触觉驱动器。  该电路板包含一个线性谐振器 (LRA) 并由 iOS 应用借助 CC2541 通过 Bluetooth® 低能耗进行控制。  该板可用作原型设计并将触觉集成到任何应用类型,包括手表、健身追踪器、可穿戴产品、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触摸反馈的应用。  此外,该板可通过 iOS 应用进行远程控制。  该板可快速轻松地将触觉集成于一切应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00198 — 用于 4 线制电阻式触摸面板的支持触觉反馈的电阻式两点触控参考设计板

此参考评估模块采用 TSC2013-Q1 双电阻式触控控制器,是功能齐全的 USB 供电平台,允许将电阻式 4 线触摸屏面板连接到 PC 或笔记本电脑的 USB 端口以便进行评估。通过强大且易于使用的基于 Windows 的 GUI 提供用户控制。此设计还提供完整文档、设计文件和必要的固件及 PC 软件。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计

适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪等特点。DRV2605EVM-CT 评估模块可用于开发、测试和演示具有电容式触摸按钮和其他接口的系统的基于电机的触觉效果。它还为 ERM 和 LRA 触觉效果的比较提供了一种简单方式。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频