TIDA-00266

低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

TIDA-00266

设计文件

概述

此参考设计采用 DRV2605 偏心旋转质量 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 触觉驱动器、并集成了 Immersion 提供的预授权效应库。  该板包含 LRA 和碱性电池组,可通过 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth®(BLE) CC2541 无线 MCU 使用随附的 iOS™ 应用程序进行编程和控制。  该板可用于原型设计,并将触觉反馈集成到任何类型的应用中,包括手表、健身追踪器、可穿戴设备、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触觉反馈的设备。  然后,可以使用 iOS 应用程序远程控制该板。  利用该板,可以快速轻松地将触觉反馈集成到几乎任何设备中。

特性
  • 使用这款无线控制的触觉板,快速将触觉反馈集成到任何应用中
  • 搭载 DRV2605 触觉驱动器,内置 Immersion Corporation 预授权的效应库。
  • 通过 BLE 使用任何 iOS 器件控制该板,以创建效果和通知
  • 将随附的 LRA 安装到任意表面,从而快速进行原型设计
  • 立即下单,开始使用这款具备 BLE 的全功能触觉反馈集成套件

触觉蓝牙 套件应用程序

Apple App Store 上提供的 TI 触觉反馈蓝牙 套件应用程序通过低功耗蓝牙 (BLE) 控制 DRV2605EVM-BT 板。  该应用程序允许您播放预定义的波形、创建新的波形序列以及为应用程序内的通知分配波形序列。

此外,该应用程序还可用于快速配置 DRV2605 的内部寄存器设置:  在 ERM 或 LRA 执行器之间进行选择,设置额定电压和过驱电压、配置并运行自动校准、发送直接 I2C 命令以及将该板设置为响应 GPIO 触发信号。

若要下载应用程序,请访问 Apple App Store

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU431A.PDF (808 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR859.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR858.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR861.ZIP (9469 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC502.ZIP (511 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR860.PDF (432 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR857.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24232具有动态电源管理和 10.5V 过压保护的 USB 友好型 0.5A 锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63051微型单电感器降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
触觉驱动程序

DRV2605具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

固件

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

SLOC317 DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-9-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc317 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc317/sloc317.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC317. Please update any bookmarks accordingly.
固件

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

SLOC319 DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-11-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc319 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc319a/sloc319a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC319. Please update any bookmarks accordingly.
应用软件和框架

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

SLOC321 DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-11-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00266 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc321 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc321/sloc321.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC321. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2014-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频