产品详情

Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.4 Number of channels 4 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 1.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.4 Number of channels 4 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 1.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准

    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA

  • 功能安全型

  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动时电压可低至 3V
    • 支持 LV124 汽车级标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 最小漏源钳位电压为 42V
  • RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ

  • 电流:85°C 时每个输出为 470mA(所有通道都开启)

  • 两个并行输入带有映射功能

  • 跛行回家模式下激活失效防护

    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚

  • 低电流睡眠模式

    • 使用 nSLEEP 引脚,TJ ≤ 85°C 时 < 2.7µA

  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口

    • 菊花链功能

    • 与 8 位 SPI 器件兼容

  • 支持各种保护特性:

    • 集成反向电池保护

    • 接地和电池短路保护

    • 欠压条件下具有稳定行为

    • 过流锁闭

    • 过热警告

    • 热关断锁闭

    • 过压保护

    • 电池欠压保护和接地故障保护

    • 静电放电 (ESD) 保护

  • 支持多种诊断特性 -

    • 通过 SPI 寄存器提供诊断信息

    • 打开状态下提供过载检测

    • 关闭状态下提供开路负载检测

    • 输入和输出电流监控

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准

    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA

  • 功能安全型

  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动时电压可低至 3V
    • 支持 LV124 汽车级标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 最小漏源钳位电压为 42V
  • RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ

  • 电流:85°C 时每个输出为 470mA(所有通道都开启)

  • 两个并行输入带有映射功能

  • 跛行回家模式下激活失效防护

    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚

  • 低电流睡眠模式

    • 使用 nSLEEP 引脚,TJ ≤ 85°C 时 < 2.7µA

  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口

    • 菊花链功能

    • 与 8 位 SPI 器件兼容

  • 支持各种保护特性:

    • 集成反向电池保护

    • 接地和电池短路保护

    • 欠压条件下具有稳定行为

    • 过流锁闭

    • 过热警告

    • 热关断锁闭

    • 过压保护

    • 电池欠压保护和接地故障保护

    • 静电放电 (ESD) 保护

  • 支持多种诊断特性 -

    • 通过 SPI 寄存器提供诊断信息

    • 打开状态下提供过载检测

    • 关闭状态下提供开路负载检测

    • 输入和输出电流监控

DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,集成了保护和诊断特性。该器件专为控制汽车和工业应用中的继电器而设计。

具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 可用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可用于对输出进行直接 PWM 控制。该器件支持使用跛行回家模式激活失效防护。

DRV81004-Q1 的每个低侧开关都具有 700mΩ 导通电阻。当四个通道全部同时打开时,该器件可以为每个输出提供 470mA 电流。每个输出上的集成钳位电路会在关断电感负载期间耗散所存储的能量。

DRV81004-Q1 支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81004-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用,以及工业继电器控制应用。

DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,集成了保护和诊断特性。该器件专为控制汽车和工业应用中的继电器而设计。

具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 可用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可用于对输出进行直接 PWM 控制。该器件支持使用跛行回家模式激活失效防护。

DRV81004-Q1 的每个低侧开关都具有 700mΩ 导通电阻。当四个通道全部同时打开时,该器件可以为每个输出提供 470mA 电流。每个输出上的集成钳位电路会在关断电感负载期间耗散所存储的能量。

DRV81004-Q1 支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81004-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用,以及工业继电器控制应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV81008-Q1 正在供货 具有跛行回家功能的汽车级 40V、330mA/通道 8 通道低侧驱动器 More channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV81004-Q1:4 通道、40V、700mΩ、受到全面保护的低侧驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 4日
功能安全信息 DRV81004-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 1月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV81004-Q1EVM — DRV81004-Q1 评估模块

DRV81xxx-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV81xxx-Q1 系列器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。DRV81xxx-Q1 系列器件配有多个集成了保护和诊断功能的低侧和高侧开关。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频