DRV8106-Q1
Automotive, 40V, half-bridge smart gate driver w/offline diagnostics and inline current sense amp
DRV8106-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 半桥智能栅极驱动器
- 4.9V 至 37V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
- 倍增电荷泵可实现 100% PWM
- 引脚对引脚栅极驱动器型号
- DRV8705-Q1:具有低侧放大器的 H 桥
- DRV8706-Q1:具有直列式放大器的 H 桥
- 智能栅极驱动架构
- 可调压摆率控制
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值拉电流输出
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值灌电流输出
- 集成死区时间握手
- 宽共模电流分流放大器
- 支持直列式高侧或低侧
- 可调增益设置(10、20、40、80 V/V)
- 集成反馈电阻
- 可调 PWM 消隐方案
- 提供多个接口选项
- SPI:详细配置和诊断
- H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
- 展频时钟可降低 EMI
- 具有可润湿侧翼的紧凑型 VQFN 封装
- 集成保护特性
- 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
- 电源和稳压器电压监控器
- MOSFET VDS 过流监控器
- MOSFET VGS 栅极故障监控器
- 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
- 离线开路负载和短路诊断
- 器件热警告和热关断
- 故障条件中断引脚 (nFAULT)
DRV8106-Q1 是一款高度集成式 半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动电流对减少电磁干扰 (EMI) 进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监控器来防止漏源极和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内联电流感测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内联感测,放大器可用于低侧或高侧感测配置。
DRV8106-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监控、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监控、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8106-Q1 具有宽共模直列式电流感测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 |
应用手册 | 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 11月 6日 | |||
应用手册 | 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 12日 | |||
技术文章 | How analog integration simplifies automotive body motor controller designs | PDF | HTML | 2020年 10月 23日 | |||
应用简报 | Benefits of a Wide Common Mode, Differential Current Shunt Amplifier | PDF | HTML | 2020年 9月 8日 | |||
应用手册 | Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers | PDF | HTML | 2020年 5月 29日 | |||
白皮书 | 智能栅极驱动 | 英语版 | 2020年 4月 15日 | |||
应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
应用手册 | Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) | 2018年 8月 20日 | ||||
应用手册 | Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications | 2016年 11月 14日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8106H-Q1EVM — 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块
DRV8106H-Q1EVM 用于评估 DRV8106H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8106H-Q1 是一款高度集成式半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。
(...)
DRV8106S-Q1EVM — 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM
DRV8106S-Q1EVM 用于评估 DRV8106S-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8106S-Q1 是一款高度集成式半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。
(...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。