DRV81602-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 有助于功能安全设计的文档
- 3V 至 40V 模拟电源电压
- 启动时电压可低至 3V
- 支持 LV124 汽车级标准
- 3V 至 5.5V 数字电源电压
- 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- 最小漏源钳位电压为 42V
- 最大源极至地钳位电压为 -18V
- RDS(ON):12V、25°C 时的典型值为 700mΩ
- 电流:85°C 时每个输出为 330mA(所有通道都开启)
- 两个并行输入带有映射功能
- 跛行回家模式下激活失效防护
- 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
- 两个独立的内部 PWM 发生器
- 灯泡浪涌模式 (BIM) 可驱动灯具
- 适用于 2W/5W 灯和其他容性负载
- 低电流睡眠模式,TJ ≤ 85°C 时 < 3µA
- 用于控制和诊断的 16 位 SPI
- 菊花链功能
- 与 8 位 SPI 器件兼容
- 支持各种 保护特性
- 反向电池保护
- 接地和电池短路保护
- 欠压条件下具有稳定行为
- 过流锁闭
- 过热警告
- 热关断锁闭
- 过压保护
- 电池欠压保护和接地故障保护
- 静电放电 (ESD) 保护
- 支持多种 诊断特性
- 通过 SPI 寄存器提供诊断信息
- 打开状态下提供过载检测
- 开启和关闭状态下提供开路负载检测
- 输入和输出状态监控
DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道 低侧和 高侧驱动器。该器件为控制继电器、LED、灯具和电机而设计。
具有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可对输出进行直接控制。该器件支持使用跛行回家功能激活失效防护。集成式 PWM 发生器可驱动 LED,而灯泡浪涌模式可驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路会在关闭电感负载期间耗散能量。
该器件支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81602-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV81602-Q1 : 适用于汽车继电器、LED、照明和电机控制的 8 通道、40V、700mΩ 全面保护式可配置低侧和高侧驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 |
| 功能安全信息 | DRV81602-Q1, DRV81242-Q1, DRV81620-Q1, and DRV81080-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 | |||
| 白皮书 | 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 白皮书 | 软件定义车辆加速推进汽车电子技术的未来发展 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 白皮书 | 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV81602-Q1EVM — DRV81602-Q1 评估模块
DRV81xxx-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV81xxx-Q1 系列器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。DRV81xxx-Q1 系列器件配有多个集成了保护和诊断功能的低侧和高侧开关。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。