产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 0.007 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Half-bridge, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 0.007 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Half-bridge, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
  • 1.8V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 80mΩ RDS(ON)(高侧 + 低侧)
    • 每个 FET 40mΩ
    • 并联半桥模式 RDS(on): 20mΩ (HS1||HS2)
  • 120nA 超低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 25°C 时 <120nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 支持 PWM、PH/EN、独立半桥、并联半桥多种模式,适配灵活应用场景并减少了 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 可驱动各种类型的负载:
    • 一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 单线圈或双线圈闩锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 器件产品系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8218:1.8-11V,80mΩ,多接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
  • 1.8V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 80mΩ RDS(ON)(高侧 + 低侧)
    • 每个 FET 40mΩ
    • 并联半桥模式 RDS(on): 20mΩ (HS1||HS2)
  • 120nA 超低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 25°C 时 <120nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 支持 PWM、PH/EN、独立半桥、并联半桥多种模式,适配灵活应用场景并减少了 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 可驱动各种类型的负载:
    • 一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 单线圈或双线圈闩锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 器件产品系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8218:1.8-11V,80mΩ,多接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口

DRV8218 是一款集成 H 桥电机驱动器,具有四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和内置保护电路。三倍电荷泵架构支持在低至 1.8V 的电压下运行,即使在电池电压较低的情况下也能保持稳定的 RDS(on)。所有电容器均已集成,从而显著减少了 PCB 占用空间并实现 100% 占空比运行。

该器件支持三种控制接口模式,包括 PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥以及并行半桥模式。每个接口都包括低功耗睡眠模式,通过关断大多数内部电路,可将静态电流降低至 120nA 以下。

输出电流峰值高达 8A,逻辑电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,电机电源电压范围为 1.8V 至 11V。这些内置的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。DRV8218 属于引脚对引脚兼容系列,具有可扩展的 RDS(on) 和电源电压选项。请参阅器件比较,了解详细信息;或访问 ti.com,了解 TI 的完整有刷电机驱动器产品系列。

DRV8218 是一款集成 H 桥电机驱动器,具有四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和内置保护电路。三倍电荷泵架构支持在低至 1.8V 的电压下运行,即使在电池电压较低的情况下也能保持稳定的 RDS(on)。所有电容器均已集成,从而显著减少了 PCB 占用空间并实现 100% 占空比运行。

该器件支持三种控制接口模式,包括 PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥以及并行半桥模式。每个接口都包括低功耗睡眠模式,通过关断大多数内部电路,可将静态电流降低至 120nA 以下。

输出电流峰值高达 8A,逻辑电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,电机电源电压范围为 1.8V 至 11V。这些内置的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。DRV8218 属于引脚对引脚兼容系列,具有可扩展的 RDS(on) 和电源电压选项。请参阅器件比较,了解详细信息;或访问 ti.com,了解 TI 的完整有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8218 11V 8A H 桥电机驱动器,具备 PWM、PH/EN、半桥控制接口以及低功 耗睡眠模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8218EVM — DRV8218 评估模块

DRV8218EVM 支持评估 DRV8218 器件。该评估模块 (EVM) 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为简化控制与配置流程,EVM 提供了用于便捷连接电源和负载的接头,以及板载电位器,可用于 PWM 信号输入。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频