产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器

  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 引脚对引脚、RDS(on)、电压和电流检测/调节选项(外部分流电阻器和集成电流镜)

    • DRV8870:6.5V 至 45V、565mΩ 分流电阻器

    • DRV8251:4.5V 至 48V、450mΩ 分流电阻器

    • DRV8251A:4.5V 至 48V、450mΩ 电流镜

    • DRV8231:4.5V 至 33V、600mΩ 分流电阻器

    • DRV8231A:4.5V 至 33V、600mΩ 电流镜

  • 高输出电流能力:3.7A 峰值
  • PWM 控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 适用于失速检测的集成 IPROPI 电流检测和电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 24V,TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON 封装,2.0mm × 2.0mm
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP 封装,4.9mm × 6.0mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动恢复过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器

  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 引脚对引脚、RDS(on)、电压和电流检测/调节选项(外部分流电阻器和集成电流镜)

    • DRV8870:6.5V 至 45V、565mΩ 分流电阻器

    • DRV8251:4.5V 至 48V、450mΩ 分流电阻器

    • DRV8251A:4.5V 至 48V、450mΩ 电流镜

    • DRV8231:4.5V 至 33V、600mΩ 分流电阻器

    • DRV8231A:4.5V 至 33V、600mΩ 电流镜

  • 高输出电流能力:3.7A 峰值
  • PWM 控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 适用于失速检测的集成 IPROPI 电流检测和电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 24V,TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON 封装,2.0mm × 2.0mm
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP 封装,4.9mm × 6.0mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动恢复过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

DRV8231A 器件是一个具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、 电流检测反馈、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动提升效率。

IPROPI 引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这样就无需大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。外部电压基准引脚 VREF 可以确定启动过程和失速事件中电流调节的阈值,而无需微控制器交互。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。

DRV8231A 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本系列中器件的信息,请参阅Section 5。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8231A 器件是一个具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、 电流检测反馈、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动提升效率。

IPROPI 引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这样就无需大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。外部电压基准引脚 VREF 可以确定启动过程和失速事件中电流调节的阈值,而无需微控制器交互。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。

DRV8231A 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本系列中器件的信息,请参阅Section 5。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8251A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 Pin-to-pin compatible H-bridge BDC motor driver with integrated current sensing for higher voltage applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8231 正在供货 具有集成电流调节功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 H-bridge BDC motor driver without integrated current sensing

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测和调节的 DRV8231A 3.7A 有刷直流电机驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots PDF | HTML 2019年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8251AEVM — DRV8251A 电机驱动器评估模块

DRV8251A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8251A 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8251A 是一款额定电压为 4.5V 至 48V 的单 H 桥驱动器,能够驱动高达 3.7A 的电流。该 EVM 可轻松控制 DRV8251A,无需使用 GUI。该 EVM 配备了两个电位计,可用于调节控制信号占空比。如果需要,可断开板载 MCU,以便 DRV8251A 可由外部控制器控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频