产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器

  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 引脚对引脚、RDS(on)、电压和电流检测/调节选项(外部分流电阻器和集成电流镜)

    • DRV8870:6.5V 至 45V、565mΩ 分流电阻器

    • DRV8251:4.5V 至 48V、450mΩ 分流电阻器

    • DRV8251A:4.5V 至 48V、450mΩ 电流镜

    • DRV8231:4.5V 至 33V、600mΩ 分流电阻器

    • DRV8231A:4.5V 至 33V、600mΩ 电流镜

  • 高输出电流能力:3.7A 峰值
  • PWM 控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 24V,TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON 封装,2.0mm × 2.0mm
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP 封装,4.9mm × 6.0mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动恢复过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器

  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 引脚对引脚、RDS(on)、电压和电流检测/调节选项(外部分流电阻器和集成电流镜)

    • DRV8870:6.5V 至 45V、565mΩ 分流电阻器

    • DRV8251:4.5V 至 48V、450mΩ 分流电阻器

    • DRV8251A:4.5V 至 48V、450mΩ 电流镜

    • DRV8231:4.5V 至 33V、600mΩ 分流电阻器

    • DRV8231A:4.5V 至 33V、600mΩ 电流镜

  • 高输出电流能力:3.7A 峰值
  • PWM 控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • 在 VVM = 24V,TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON 封装,2.0mm × 2.0mm
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP 封装,4.9mm × 6.0mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动恢复过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

DRV8231 器件是一个具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动提升效率。

DRV8231 通过比较模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚的电流检测分流电阻上的电压,实现电流调节功能。限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。

DRV8231 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本系列中器件的信息,请参阅Section 5。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8231 器件是一个具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动提升效率。

DRV8231 通过比较模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚的电流检测分流电阻上的电压,实现电流调节功能。限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。

DRV8231 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本系列中器件的信息,请参阅Section 5。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8251 正在供货 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 Pin-to-pin compatible H-bridge BDC motor driver for higher voltage applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8231A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 H-bridge BDC motor driver with integrated current sensing to reduce BOM cost and board space

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流调节的 DRV8231 3.7A 有刷直流电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots PDF | HTML 2019年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8251EVM — DRV8251 电机驱动器评估模块

DRV8251 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8251 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8251 是一款额定电压为 4.5V 至 48V 的单 H 桥驱动器,能够驱动高达 3.7A 的电流。该 EVM 可轻松控制 DRV8251,无需使用 GUI。该 EVM 配备了两个电位计,可用于调节控制信号占空比。如果需要,可断开板载 MCU,以便 DRV8251 可由外部控制器控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频