DRV8262
-
- 单路或双路 H 桥电机驱动器
- 驱动一个或两个有刷直流电机
- 一个步进电机
- 一个或两个热电冷却器 (TEC)
- 4.5V 至 60V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):
- 100mΩ HS + LS(双路 H 桥)
- 50mΩ HS + LS(单路 H 桥)
- 高输出电流能力:
- 双路 H 桥(24V,25°C):
- 8A 峰值,采用 DDW 封装
- 16A 峰值,采用 DDV 封装
- 单路 H 桥(24V,25°C):
- 16A 峰值,采用 DDW 封装
- 32A 峰值,采用 DDV 封装
- 双路 H 桥(24V,25°C):
- 可编程运行接口 -
- 相位/使能 (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- 集成式电流检测和调节
- 高侧 MOSFET 的电流检测
- 每个 H 桥的检测输出 (IPROPI)
- 最大电流下的检测精度 ± 4 %
- 单独的逻辑电源电压 (VCC)
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 7µs、16µs、24µs 或 32µs
-
可编程故障恢复方法
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (3µA)
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8262 是一款宽电压、高功率 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。该器件集成了两个 H 桥来驱动一个或两个直流电机或一个双极步进电机。DRV8262 在双路 H 桥模式下支持高达 16A 的峰值电流,在单路 H 桥模式下支持高达 32A 的峰值电流。该器件还集成了电流检测和调节、电流检测输出以及保护电路。
在启动期间和高负载事件中,高侧 MOSFET 两端的集成电流检测功能可实现通过驱动器调节电机电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。该器件还提供与每个 H 桥的电机电流成正比的输出电流。集成感应消除了对分流电阻的需求,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。
该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8262 :具有电流检测输出的 60V 单路或双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 31日 |
应用手册 | Integrated FETs vs External FETs: Performance Comparison of Motor Drivers | PDF | HTML | 2022年 12月 22日 | |||
证书 | DRV8262VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 | ||||
证书 | DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 1日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8262EVM 展示了 DRV8262DDWR. 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。
该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流,并联时可驱动 10A 的电流。
DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8262VEVM 展示了 DRV8262DDVR 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。
该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 10A 的满量程电流,并联时可驱动 20A 的电流。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。