DRV8262EVM
DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8262EVM
概述
DRV8262EVM 展示了 DRV8262DDWR. 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。
该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流,并联时可驱动 10A 的电流。
特性
- 4.5V 至 65V,输出电流高达 10A
- 可并联实现更高电流的单路或双路 H 桥驱动器
- 可编程接口操作 PH/EN 和 PWM
- 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
- 可编程故障恢复模式
ESD 保护二极管
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8262EVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDW package
TI.com 上无现货
支持软件
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
版本: 1.0.2
发布日期: 15 八月 2023
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
文档
发布信息
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |
证书 | DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 1日 |