产品详情

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流检测功能
    • 无需使用检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):
    • DRV8424E/P:24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25°C 时为 550mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量
    • DRV8424E/P:4A 峰值(有刷)、2.5A 满量程(步进)
    • DRV8425E/P:3.2A 峰值(有刷)、2A 满量程(步进)

    与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)]
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流检测功能
    • 无需使用检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):
    • DRV8424E/P:24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25°C 时为 550mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量
    • DRV8424E/P:4A 峰值(有刷)、2.5A 满量程(步进)
    • DRV8425E/P:3.2A 峰值(有刷)、2A 满量程(步进)

    与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)]

DRV8424E/P 和 DRV8425E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。

驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。集成的电流感测功能采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 保护。

DRV8424E/P 能够驱动满量程电流高达 2.5A 的步进电机或峰值电流达 4A 的有刷电机;DRV8425E/P 能够驱动满量程电流高达 2A 的步进电机或峰值电流高达 3.2A 的有刷电机(取决于设计)。

DRV8424E/P 和 DRV8425E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。

驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。集成的电流感测功能采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 保护。

DRV8424E/P 能够驱动满量程电流高达 2.5A 的步进电机或峰值电流达 4A 的有刷电机;DRV8425E/P 能够驱动满量程电流高达 2A 的步进电机或峰值电流高达 3.2A 的有刷电机(取决于设计)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8426E 正在供货 具有集成电流感应功能的 35V、1.5A 双极步进或双路有刷电机驱动器 Higher RDSon, lower current capabilities
DRV8436E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、1.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 Higher RDSon, lower current capabilities, and higher voltage range
功能与比较器件相似。
DRV8425E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2A 双极步进或双路有刷电机驱动器 35V, 2A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8424EEVM — DRV8424 PHASE/EN 控制接口步进电机驱动器板

DRV8424E 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8424E 器件。

DRV8424E 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8424E 器件可由 4.5V 至 33V 的电源电压供电。简单的 PHASE/EN 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV84xxEVM 用户指南》。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV8424PEVM — DRV8424 PWM 控制接口步进电机驱动器板

DRV8424P 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8424P 器件。

DRV8424P 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8424P 器件可由 4.5V 至 33V 的电源电压供电。通过简单的 PWM 控制接口,外部控制器可以管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV84xxEVM 用户指南》。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频