DRV8434E
- 双路 H 桥电机驱动器
- 一个双极步进电机
- 两个双向有刷直流电机
-
四个单向有刷直流电机
- 集成式电流检测功能
- 无需使用检测电阻
- ±4% 满量程电流精度
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
- 多种控制接口选项
- 相位/使能 (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- 智能调优、快速和混合衰减选项
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
- 每个电桥都具有高电流容量:4A 峰值(有刷)、2.5A 满量程(步进)
- 有刷直流应用中的浪涌电流限制
-
与以下器件引脚对引脚兼容:
-
DRV8426E/P:33V,900mΩ HS + LS
-
DRV8436E/P:48V,900mΩ HS + LS
-
DRV8424E/P:33V,330mΩ HS + LS
-
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7、16、24 或 32µs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 展频时钟,以降低 EMI
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8434E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。
驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节以及保护电路。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型电源分流电阻,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。
DRV8424E/P 能够以高达 2.5A 的满量程电流驱动一个步进电机,或者以高达 4A 的峰值电流驱动有刷电机(取决于 PCB 设计)。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成电流检测和智能调优技术的 DRV8434E/P 双路 H 桥电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 5日 |
| 应用手册 | 如何降低步进电机中的可闻噪声 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 2月 19日 | |||
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用简报 | 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) | 2021年 8月 17日 | ||||
| 白皮书 | 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |||
| 证书 | DRV8434EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 1月 18日 | ||||
| 白皮书 | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| 应用简报 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8434EEVM — DRV8434 PHASE/EN 控制接口步进电机驱动器板
DRV8434E 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8434E 器件。
DRV8434E 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8434E 器件可由 4.5V 至 48V 的电源电压供电。简单的 PHASE/EN 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。
更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV84xxEVM 用户指南》。
DRV8434PEVM — DRV8434 PWM 控制接口步进电机驱动器板
DRV8434P 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8434P 器件。
DRV8434P 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8434P 器件可由 4.5V 至 48V 的电源电压供电。通过简单的 PWM 控制接口,外部控制器可以管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。
更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV84xxEVM 用户指南》。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。