产品详情

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
  • TRQ_DAC 位可调节满量程电流
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • SPI 支持菊花链
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 小型封装和外形尺寸

  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 无传感器失速检测
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热警告 (OTW)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
  • TRQ_DAC 位可调节满量程电流
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • SPI 支持菊花链
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 小型封装和外形尺寸

  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 无传感器失速检测
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热警告 (OTW)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV8434S 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434S 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8434S 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优技术可自动调节,以实现出色的电流调节并减少电机的可闻噪声。

借助具有 STEP/DIR 引脚的简单 SPI 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。利用先进的失速检测算法,设计人员可以检测电机是否停止运行,并根据需要采取措施。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 基准。提供的其他保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。

DRV8434S 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434S 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8434S 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优技术可自动调节,以实现出色的电流调节并减少电机的可闻噪声。

借助具有 STEP/DIR 引脚的简单 SPI 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。利用先进的失速检测算法,设计人员可以检测电机是否停止运行,并根据需要采取措施。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 基准。提供的其他保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8434A 正在供货 具有集成式电流感应和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 接口) 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8434 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing
DRV8889-Q1 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over SPI interface

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测、1/256 微步进、SPI 接口、智能调优技术和失速检测的 DRV8434S 步进电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-1-5
应用手册 步进电机无传感器失速检测 PDF | HTML 2026-3-2
应用手册 如何降低步进电机中的可闻噪声 PDF | HTML PDF | HTML 2026-2-24
应用手册 How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-11
证书 DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-7
用户指南 DRV8434SEVM GUI User's Guide 2020-11-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8434SEVM — 具有失速检测功能和 SPI 接口的 DRV8434S 步进驱动器评估模块

DRV8434S 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8434S 器件。

DRV8434S 是一款完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 2.5A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流检测功能。DRV8434 器件可由 4.5V 至 48V 的电源电压供电。借助简单的 STEP/DIR 控制接口和支持菊花链的 SPI 通信,外部控制器可管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8434SEVM 用户指南》。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频