产品详情

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 小型封装和外形尺寸

  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调优、慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
  • 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 小型封装和外形尺寸

  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8434 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8434 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
DRV8849 正在供货 具有智能调优和集成电流检测功能的 38V 1.5A 双步进电机驱动器 Dual Stepper for size and cost reduction
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8434A 正在供货 具有集成式电流感应和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 接口) 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8434S 正在供货 具有集成式电流感应和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 SPI 接口) 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing
DRV8424 正在供货 具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 35V、2.5A 双极步进驱动器 33V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping
DRV8436 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器 48V, 1.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8434EVM — DRV8434 STEP/DIR 控制接口步进电机驱动器板

DRV8434 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8434 器件。

DRV8434 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8434 器件可由 4.5V 至 48V 的电源电压供电。简单的 STEP/DIR 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV84xxEVM 用户指南》。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频