产品详情

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量:2.4A 峰值、1.5A 满量程、1.1A 均方根电流
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs。
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项
  • 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量:2.4A 峰值、1.5A 满量程、1.1A 均方根电流
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
    • 7µs、16µs、24µs 或 32µs。
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV8436 是一款适用于工业和消费类终端设备应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感测功能完全集成。DRV8436 最高可驱动 1.1A 的均方根电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8436 采用内部电流感测架构,无需再使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优衰减技术可自动调节,从而实现出色的电流调节性能并对电机变化和老化效应进行补偿。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗睡眠模式,从而实现超低静态待机电流。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8436 是一款适用于工业和消费类终端设备应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感测功能完全集成。DRV8436 最高可驱动 1.1A 的均方根电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8436 采用内部电流感测架构,无需再使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优衰减技术可自动调节,从而实现出色的电流调节性能并对电机变化和老化效应进行补偿。

借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗睡眠模式,从而实现超低静态待机电流。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

重要信息

共有三个评估模块。立即申请

注意:DRV8436 HTSSOP 的引脚排列已从 24 引脚转换成 28 引脚,因此可与 DRV84xx 系列的其他产品引脚对引脚兼容。24 引脚和 28 引脚版本的 DRV8436 在功能方面完全相同。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
DRV8849 正在供货 具有智能调优和集成电流检测功能的 38V 1.5A 双步进电机驱动器 Dual Stepper for size and cost reduction , improved full scale current accuracy
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8424 正在供货 具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 35V、2.5A 双极步进驱动器 DRV8424 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器 48 V, 2.5 A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping
DRV8426 正在供货 具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 35V、1.5A 双极步进驱动器 For a newer device with max 35-V, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8436EVM — DRV8436 步进驱动器评估模块

DRV8436 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8436 器件。

DRV8436 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8436P 器件可通过 4.5V 至 48V 的电源电压供电。借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。在选择衰减模式时,可以选择慢速混合、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8436EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频