DRV8802-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 双 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 两个绕组电流控制位支持多达 4 个电流级别
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻
- 24V,25°C 时 1.6A 最大驱动电流
- 内置 3.3V 基准输出
- 行业标准并行数字控制
接口 - 8V 至 45V 工作电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
应用
- 汽车制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 汽车用阀门
- 车用信息娱乐
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8802-Q1 器件为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。 每个输出驱动器块由配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 DRV8802-Q1 器件可为每个 H 桥提供高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流(在 24V 与 25°C 下提供适当散热功能)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。 可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802-Q1 器件采用具有 PowerPAD 的 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8802-Q1 汽车用直流电机驱动器集成电路 (IC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 7月 29日 |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 技术文章 | Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m | PDF | HTML | 2017年 4月 27日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01357 — 汽车 HVAC 多个翼板执行器/风门直流电机驱动器参考设计
TIDA-01357 参考设计提供了直流电机控制解决方案,可适用于多种汽车 HVAC 翼板执行器或风门。此设计展示了一种经济高效的电机驱动器解决方案,适用于六个翼板执行器/风门,其中六个电机可同时驱动,且每个电机的输出电流可高达 0.4A。此参考设计在保证解决方案体积小和静态电流低的同时,还提供了反向电池保护和负载突降保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点