DRV8871-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- H 桥电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
- 6.8V 至 45V 宽工作电压范围
- 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
- 3.6A 峰值电流驱动能力
- PWM 控制接口
- 无需感测电阻即可实现电流调节
- 低功耗休眠模式
- 小型封装尺寸
- 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™
- 4.9mm × 6mm
- 集成保护 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
DRV8871-Q1 器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8871-Q1 器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本、低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有内部电流感测功能的DRV8871-Q1 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 27日 | |
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 功能安全信息 | DRV8871-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 13日 | |||
| 应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。