DRV8932
- 四路半桥驱动器
- 能够驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
- 集成式电流检测和调节
- 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
- 24V、25°C 下的最大驱动电流为 1.5A
- 与以下器件引脚对引脚兼容:
- DRV8955:48V,330mΩ HS + LS
- DRV8935:33V,330mΩ HS + LS
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7、16、24 或 32µs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 展频时钟,以降低 EMI
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8932 为工业应用提供四路半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
每个通道的输出级均包括配置为半桥的 N 沟道功率 MOSFET。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。DRV8932 由单一电源供电,支持 4.5V 至 33V 的宽输入电源电压范围。DRV8932 可提供最高每通道 1.5A 峰值或 1.05A 均方根值的输出电流(取决于 PCB 设计)。
提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8932 具有集成电流检测的四路半桥驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 |
| 应用手册 | How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8932PEVM — DRV8932 具有集成电流检测功能的四路半桥驱动器评估模块
借助 DRV8932 评估模块 (EVM),可轻松评估 DRV8932 器件。DRV8932 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥以及集成式电流感应和调节电路。DRV8932 器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 33V 的宽输入电源电压范围。只需通过一个简单的 PWM 控制接口,便可连接用于驱动输出的外部控制器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。