产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Push-Pull
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Push-Pull
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 四路半桥直流电机驱动器
    • 能够驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
    • 完全独立的半桥控制

  • 集成电流检测和调节
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 业界通用 IN/IN 数字控制接口

  • 可以并行连接半桥以提高输出电流

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • 四路半桥直流电机驱动器
    • 能够驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
    • 完全独立的半桥控制

  • 集成电流检测和调节
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 业界通用 IN/IN 数字控制接口

  • 可以并行连接半桥以提高输出电流

  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV8955 将为工业应用提供四路可单独控制的半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。

每个通道的输出驱动器由配置为半桥结构的 N 通道功率 MOSFET 组成。借助简单的 PWM (IN/IN) 接口,可轻松与控制器连接。提供单独控制每个半桥的独立输入。此外,可以将输出并联在一起以便为输出负载提供更大的电流。

DRV8955 由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8955 将为工业应用提供四路可单独控制的半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。

每个通道的输出驱动器由配置为半桥结构的 N 通道功率 MOSFET 组成。借助简单的 PWM (IN/IN) 接口,可轻松与控制器连接。提供单独控制每个半桥的独立输入。此外,可以将输出并联在一起以便为输出负载提供更大的电流。

DRV8955 由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8935 正在供货 具有电流调节功能的 33V、2.5A 四路独立半桥驱动器 Pin-to-pin compatible device with lower voltage support
功能与比较器件相似
DRV8932 正在供货 具有电流检测功能的 35V、1A 四通道独立半桥驱动器 48V, 2.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测的 DRV8955 四路半桥驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 1月 5日
应用简报 具有 IO-Link 的 8 通道磁阀驱动器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 21日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
技术文章 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020年 4月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8955PEVM — DRV8955 具有集成电流检测功能的四路半桥驱动器评估模块

借助 DRV8955 评估模块 (EVM),可轻松评估 DRV8955 器件。DRV8955 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥以及集成式电流感应和调节电路。DRV8955 器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。该器件包括 MODE 引脚,可支持多半桥并行模式。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频