ESD2CANXL24W-Q1
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±20kV 接触放电
- ±20kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
- ±16kV 接触放电
- ±16kV 气隙放电
- 经测试符合 IEC 61000-4-5
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- 符合 AEC-Q101 标准
- I/O 电容 = 1.7pF(典型值)
-
DFN1110 (DXA) 小型、标准、通用封装
-
具有可湿性侧面的无引线封装,可实现自动光学检测 (AOI)
ESD2CANXL24W-Q1 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANXL24W-Q1 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 IEC 61000-4-2 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为工业汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANXL24W-Q1 的 1.7pF(典型值)线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 20Mbps 的数据速率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ESD2CANXL24W-Q1 适用于车载网络且采用 DFN1110 工业标准封装的 24V、2 通道 ESD 保护二极管 数据表 | PDF | HTML | 2026年 1月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DXA) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点