产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.16 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.16 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 1pF(典型值)
  • 击穿电压:7V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 8.2V
    • RDYN:0.16Ω(I/O 至 GND)
  • 低插入损耗:2GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 4Gbps 的高速接口
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 1pF(典型值)
  • 击穿电压:7V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 8.2V
    • RDYN:0.16Ω(I/O 至 GND)
  • 低插入损耗:2GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 4Gbps 的高速接口
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准

ESD441W-Q1 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441W-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.16Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 8.2V)可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 等级和 6 A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。

ESD441W-Q1 采用可湿性侧面 0402 封装。

ESD441W-Q1 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441W-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.16Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 8.2V)可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 等级和 6 A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。

ESD441W-Q1 采用可湿性侧面 0402 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD441W-Q1 汽车级单通道 ±30kV 单向 ESD 二极管,采用可湿性侧面 0402 封装 数据表 PDF | HTML 2026年 6月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频