ESD501
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 3A (8/20µs)
- I/O 电容:0.3pF(典型值)
- 超低漏电流:1nA(典型值)
- 业界通用 0402 封装
ESD501 是一款双向 ESD 保护二极管。ESD501 采用业界通用 0402 (DFN1006) 封装,并提供 15kV 的 IEC 61000-4-2 保护级别。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 3A 的 8/20µs 浪涌。
低电容和低漏电流有助于确保在各种系统和应用中免受瞬态事件的影响。这种保护对于许多应用(例如更小的外形尺寸和更快的数据速率)来说至关重要,这些应用随着时间的推移越来越普遍。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。