产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 7A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 2.8pF(典型值)
  • 超低漏电流:100nA(最大值)
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 7A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 2.8pF(典型值)
  • 超低漏电流:100nA(最大值)
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 符合 AEC-Q101 标准

ESD551-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护电源线路、低速数据线路和其他 I/O 端口。ESD551-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 2.8pF(典型值)IO 电容,可为 RS232/485 等协议提供数据线路保护。指定了极低动态电阻 (0.29Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 22.5V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 额定值和 7A 浪涌在小型封装中提供了强大的瞬态保护,可在空间受限的应用中保护 12V 电源轨。

ESD551-Q1 采用业界通用的 0402 封装。

ESD551-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护电源线路、低速数据线路和其他 I/O 端口。ESD551-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 2.8pF(典型值)IO 电容,可为 RS232/485 等协议提供数据线路保护。指定了极低动态电阻 (0.29Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 22.5V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 额定值和 7A 浪涌在小型封装中提供了强大的瞬态保护,可在空间受限的应用中保护 12V 电源轨。

ESD551-Q1 采用业界通用的 0402 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD551-Q1 采用 0402 封装的单通道汽车级 ±30kV 双向 ESD 二极管 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频