ESD601-Q1
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 2.7A (8/20µs)
- I/O 电容:0.3pF(典型值)
- 超低漏电流:1nA(典型值)
- 低动态电阻:0.9Ω(典型值)
- 业界通用 0402 封装
ESD601-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管。ESD601-Q1 采用业界通用 0402 (DPY) 封装,并提供 15kV 的 IEC 61000-4-2 保护级别。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 2.7A 的 8/20µs 浪涌。
低电容和低漏电流可确保在各种系统和应用中免受瞬态事件的影响。这种保护对于许多应用(例如更小的外形尺寸和更快的数据速率)来说至关重要,这些应用随着时间的推移越来越普遍。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ESD601-Q1 用于射频和 ADAS 信号保护的低电容 ESD 二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。