ESD652
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 5.5A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- 18V 工作电压
- I/O 电容:
- 4pF(典型值)
- 双向极性,支持正负电压摆幅
- 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
- 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)
ESD652 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他通信线路保护。ESD652 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 5.5A 的 8/20µs 浪涌。
该器件具有 4pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护对于对稳健性和可靠性要求很高的工业系统至关重要。
ESD652 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。