产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 23 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type BMS, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 20 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 23 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type BMS, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 20 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 5.5A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • 18V 工作电压
  • I/O 电容:
    • 4pF(典型值)
  • 双向极性,支持正负电压摆幅
  • 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 5.5A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • 18V 工作电压
  • I/O 电容:
    • 4pF(典型值)
  • 双向极性,支持正负电压摆幅
  • 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)
  • 符合 AEC-Q101 标准

ESD652-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他汽车应用。ESD652-Q1 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 5.5A 的 8/20µs 浪涌。

该器件具有 4pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

ESD652-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。

ESD652-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他汽车应用。ESD652-Q1 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 5.5A 的 8/20µs 浪涌。

该器件具有 4pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

ESD652-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD652-Q1 采用 SOT-23 封装且适用于车载网络的 汽车类 18V 双向ESD 保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频