产品详情

Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Features Surge protection Clamping voltage (V) 57 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6.3 Features Surge protection Clamping voltage (V) 57 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6.5A (8/20µs)
    • 钳位电压:6.5A 时为 71V (8/20µs)
  • IO 电容:4.3pF(典型值)
  • 直流击穿电压:37.8V(最小值)
  • 超低漏电流:10nA(最大值)
  • ESD 钳位电压:16A TLP 时为 56V
  • 工业级温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.5mm × 1.2mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6.5A (8/20µs)
    • 钳位电压:6.5A 时为 71V (8/20µs)
  • IO 电容:4.3pF(典型值)
  • 直流击穿电压:37.8V(最小值)
  • 超低漏电流:10nA(最大值)
  • ESD 钳位电压:16A TLP 时为 56V
  • 工业级温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.5mm × 1.2mm)

ESD851 是一款双向 ESD 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。ESD851 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。对于浪涌,根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值电流高达 6.5A 的 8/20µs 浪涌。

该器件还具有 4.3pF(典型值)IO 电容,因此能够保护数据线路。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。

ESD851 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

ESD851 是一款双向 ESD 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。ESD851 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。对于浪涌,根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值电流高达 6.5A 的 8/20µs 浪涌。

该器件还具有 4.3pF(典型值)IO 电容,因此能够保护数据线路。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。

ESD851 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD851 采用 SOD-323 封装的 36V 双向 ESD 保护二极管 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD851 IBIS Model

SLVME73.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

ESD851 PSpice Transient Model

SLVME72.ZIP (171 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频