产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4.3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 63 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4.3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 63 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 USON (DXA) 3 1.1 mm² 1 x 1.1
  • 工作电压 36V
  • 50nA 低漏电流(最大值)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±25kV 接触放电,±25kV 气隙放电 (ESD852 SOT-23)
    • ±20kV 接触放电,±20kV 气隙放电 (ESD852 DFN1110-3)
    • ±18kV 接触放电,±18kV 气隙放电 (ESD862)
  • IEC 61000-4-5 (8/20µs) 防护能力:
    • 4.3A (ESD852 SOT-23)
    • 3.8A (ESD852 DFN1110-3)
    • 3.1A (ESD862)
  • 双向 ESD 保护
  • 低 I/O 电容:
    • 2.8pF 典型 (ESD852 SOT-23)
    • 3.0pF 典型 (ESD852 DFN1110-3)
    • 2.6pF 典型 (ESD862)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 工作电压 36V
  • 50nA 低漏电流(最大值)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±25kV 接触放电,±25kV 气隙放电 (ESD852 SOT-23)
    • ±20kV 接触放电,±20kV 气隙放电 (ESD852 DFN1110-3)
    • ±18kV 接触放电,±18kV 气隙放电 (ESD862)
  • IEC 61000-4-5 (8/20µs) 防护能力:
    • 4.3A (ESD852 SOT-23)
    • 3.8A (ESD852 DFN1110-3)
    • 3.1A (ESD862)
  • 双向 ESD 保护
  • 低 I/O 电容:
    • 2.8pF 典型 (ESD852 SOT-23)
    • 3.0pF 典型 (ESD852 DFN1110-3)
    • 2.6pF 典型 (ESD862)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD8x2 器件是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。这些器件旨在耗散达到或超过 IEC 61000-4-2 标准所规定最高水平(±25kV 接触放电和气隙放电、±20kV 接触放电和气隙放电,或 ±18kV 接触放电和气隙放电)的 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。

这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD852 的 IPP = 4.3A(8/20µs 浪涌波形)能力使其非常适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD8x2 的 2.8pF 或 2.6pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。

ESD8x2 器件是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。这些器件旨在耗散达到或超过 IEC 61000-4-2 标准所规定最高水平(±25kV 接触放电和气隙放电、±20kV 接触放电和气隙放电,或 ±18kV 接触放电和气隙放电)的 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。

这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD852 的 IPP = 4.3A(8/20µs 浪涌波形)能力使其非常适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD8x2 的 2.8pF 或 2.6pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD8x2 双通道 36V ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ESD852 IBIS Model

SLVME43.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

ESD852 PSpice Transient Model

SLVME41.ZIP (193 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
USON (DXA) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频