数据表
HD3SS212
- 符合 DisplayPort 1.2 电气标准
- 2:1 开关支持高达 5.4Gbps 的数据速率
- 支持 HPD 切换
- –3dB 差分带宽宽达 5.4GHz 以上
- 出色的动态特性(2.7GHz 时)
- 串扰 = -50dB
- 隔音 = -22dB
- 插入损耗 = –1.4dB
- 回损 = -11dB
- 最大位间偏斜 = 4ps
- VDD 工作范围 3.3V ± 10%
- 小型 5mm x 5mm x 1mm 48 焊球 nFBGA 封装
- 输出使能 (oe) 引脚禁用开关以省电
- 功耗
- HD3SS212 <10mW(OE = L 时的待机功耗 <30µW)
HD3SS212 是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。对于 DisplayPort 应用,HD3SS212 还支持辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。HPD 路径是一个缓冲器,此缓冲器在 HPDC 线路上要求一个 125kΩ 下拉电阻。
一个典型应用将是包含 2 个图形处理单元 (GPU) 的主板,这些处理单元需要驱动一个 DisplayPort 负输出。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。HD3SS212 采用 48 焊球 bfBGA 封装方式,并在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS212 5.4Gbps DisplayPort 1.2 2 选 1 差动开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
| * | 用户指南 | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。