数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HD3SS3202
- 提供面向支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的解决方案
- 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、第 III 代 PCIE、SATA Express、SATA
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
- 出色动态特性(5GHz 时)
- 串扰 = -41dB
- 断开隔离 = –20dB
- 插入损耗 = –2.4dB
- 回波损耗 = –8dB
- 双向“多路复用器/多路信号分离器”差动开关
- 支持 0 到 2V 共模电压
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3202)
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3202I)
HD3SS3202 是多路复用器或多路信号分离器配置中的高速双向无源开关, 适用于 支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差动通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。
HD3SS3202 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求共模电压范围为 0 至 2V 和要求差动信号的最大差动幅度为 1800mVpp 的应用。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在完全共模电压范围内保持不变。
该器件可在确保信号眼图最低衰减程度的条件下实现高速开关,且不会明显增加抖动。它的运行功率低于 1.65mW(典型值)。它具有可供 OEn 引脚使用的关断模式,可实现低于 0.02µW(典型值)的功率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS3202 双通道差动 2:1/1:2 USB 3.1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 19日 |
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。