主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS6126

正在供货

USB 3.0 + USB2.0 差分开关 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0, USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.8 Configuration 2:1 SPDT Features USB 2.0, USB 3.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 3 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
Type Passive mux Function USB 2.0, USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.8 Configuration 2:1 SPDT Features USB 2.0, USB 3.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 3 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 非常适合 USB 应用
    • 适用于 USB 3.0(超高速 USB 和 USB 2.0 HS/FS/LS)的信号开关
  • 三个双向差分对通道多路复用/解复用开关还适用于 DisplayPort、PCIe Gen1/2/3、SATA 1.5/3/6G、AS 1.5/3/6G 和 XAUI 应用
  • 高带宽路径 (SS) 最高支持 10Gbps 的数据速率
  • VCC 的工作范围为 3.3V ± 10%
  • 高带宽路径 (SS) 上的 -3dB 差分带宽频率最高超过 10GHz
  • 使用独特的适配方法在所支持的共模电压范围内保持恒定通道阻抗
  • 出色的高带宽路径动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 隔音 = -23dB
    • 插入损耗 = –1.1dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • 3.5mm × 9mm、42 引脚小型晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (RUA)
  • 激活模式功耗 = 8mW

应用

  • 台式电脑
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 扩展坞
  • 电信
  • 电视

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 非常适合 USB 应用
    • 适用于 USB 3.0(超高速 USB 和 USB 2.0 HS/FS/LS)的信号开关
  • 三个双向差分对通道多路复用/解复用开关还适用于 DisplayPort、PCIe Gen1/2/3、SATA 1.5/3/6G、AS 1.5/3/6G 和 XAUI 应用
  • 高带宽路径 (SS) 最高支持 10Gbps 的数据速率
  • VCC 的工作范围为 3.3V ± 10%
  • 高带宽路径 (SS) 上的 -3dB 差分带宽频率最高超过 10GHz
  • 使用独特的适配方法在所支持的共模电压范围内保持恒定通道阻抗
  • 出色的高带宽路径动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 隔音 = -23dB
    • 插入损耗 = –1.1dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • 3.5mm × 9mm、42 引脚小型晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (RUA)
  • 激活模式功耗 = 8mW

应用

  • 台式电脑
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 扩展坞
  • 电信
  • 电视

All trademarks are the property of their respective owners.

HD3SS6126 器件是一款针对 USB 应用而设计的高速无源开关, 用于 将 SuperSpeed USB RX 和 TX 以及 USB 2.0 DP 和 DM 信号从源位置路由到目标位置,反之亦然。该器件还可用于 DisplayPort、 PCI Express、SATA、SAS 和 XAUI 应用。HD3SS6126 器件可用于灌电流应用或拉电流 应用。

HD3SS6126 器件是一款针对 USB 应用而设计的高速无源开关, 用于 将 SuperSpeed USB RX 和 TX 以及 USB 2.0 DP 和 DM 信号从源位置路由到目标位置,反之亦然。该器件还可用于 DisplayPort、 PCI Express、SATA、SAS 和 XAUI 应用。HD3SS6126 器件可用于灌电流应用或拉电流 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
HD3SS3412 正在供货 3.3V、4 通道模拟差动开关 HD3SS3412 & HD3SS3415 are high speed switches that can be used to switch USB 3. HD3SS6126 switches both USB 3 and USB 2.0
HD3SS3415 正在供货 3.3V PCI Express 3.0、USB 3.1 4 通道模拟差动开关 HD3SS3412 & HD3SS3415 are high speed switches that can be used to switch USB 3. HD3SS6126 switches both USB 3 and USB 2.0

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS6126 USB 3.0 和 USB 2.0 差分开关 2:1/1:2 多路复用/解复用器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 8日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日
EVM 用户指南 HD3SS6126EVM Device Reference Design 2013年 10月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HD3SS6126EVM — HD3SS6126EVM - USB 3.0 差动开关 2:1/1:2 MUX/DEMUX 评估模块

This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals.  The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.

The HD3SS6126EVM lets (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HD3SS6126 S-parameter Model (Rev. A)

SLAC639A.ZIP (365 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频