产品详情

Rating Space Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 5.2 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Space Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 5.2 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 抗辐射
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值(无 ELDRS)= 30krad(Si)
    • TID RLAT/RHA = 30krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下对 LET 的抗扰度 = 43MeV⋅cm2/mg
    • 单粒子绝缘击穿 (SEDR) 在 500VDC 下的抗扰度 (43MeV⋅cm2/mg)
  • 增强型航天塑料(航天 EP)
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID) V62/21610
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 同一晶圆制造场所
    • 同一组装和测试场所
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
  • 600VRMS 连续工作电压
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 组件认证计划
  • 100 Mbps 数据速率
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源供电时)
  • 通道间偏斜小:最大 4ns(5V 电源供电时)
  • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 系统级 ESD、EFT、浪涌和磁抗扰度
  • 小型 QSOP (DBQ-16) 封装

  • 抗辐射
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值(无 ELDRS)= 30krad(Si)
    • TID RLAT/RHA = 30krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下对 LET 的抗扰度 = 43MeV⋅cm2/mg
    • 单粒子绝缘击穿 (SEDR) 在 500VDC 下的抗扰度 (43MeV⋅cm2/mg)
  • 增强型航天塑料(航天 EP)
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID) V62/21610
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 同一晶圆制造场所
    • 同一组装和测试场所
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
  • 600VRMS 连续工作电压
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 组件认证计划
  • 100 Mbps 数据速率
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源供电时)
  • 通道间偏斜小:最大 4ns(5V 电源供电时)
  • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 系统级 ESD、EFT、浪涌和磁抗扰度
  • 小型 QSOP (DBQ-16) 封装

ISOS141-SEP 抗辐射器件是采用小型 16 引脚 QSOP 封装的高性能四通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件具有 100Mbps 的高数据速率、10.7ns 的低传播延迟和 4ns 的通道间严格偏移,支持近地轨道 (LEO) 航天应用。ISOS141-SEP 器件具有三个正向通道和一个反向通道,如果失去输入功率或信号,默认输出为低电平。使能引脚可用于将各输出置于高阻抗,适用于多主驱动应用,还可降低功耗。

ISOS141-SEP 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,具有高电磁抗扰度和低辐射、低功耗特性。该器件具有 100kV/µs 的高共模瞬态抗扰度,可轻松缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题,还通过创新的芯片设计简化了辐射方面的合规性。

ISOS141-SEP 抗辐射器件是采用小型 16 引脚 QSOP 封装的高性能四通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件具有 100Mbps 的高数据速率、10.7ns 的低传播延迟和 4ns 的通道间严格偏移,支持近地轨道 (LEO) 航天应用。ISOS141-SEP 器件具有三个正向通道和一个反向通道,如果失去输入功率或信号,默认输出为低电平。使能引脚可用于将各输出置于高阻抗,适用于多主驱动应用,还可降低功耗。

ISOS141-SEP 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,具有高电磁抗扰度和低辐射、低功耗特性。该器件具有 100kV/µs 的高共模瞬态抗扰度,可轻松缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题,还通过创新的芯片设计简化了辐射方面的合规性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOS141-SEP 抗辐射高速四通道数字隔离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 3月 5日
* 辐射与可靠性报告 ISOS141-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 5日
* 辐射与可靠性报告 ISOS141-SEP Neutron Displacement Damage Characterization 2021年 3月 18日
* 辐射与可靠性报告 ISOS141-SEP Quad-Channel Digital Isolator TID Report 2021年 3月 17日
* 辐射与可靠性报告 ISOS141-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report 2021年 3月 17日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 采用齐纳移位悬空接地和隔离式数字接口的精密高压电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
白皮书 使用集成式 FDIR 设计航天系统:TI 航天级元件指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 22日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用简报 How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 6日
技术文章 How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i PDF | HTML 2021年 10月 14日
应用简报 航天级 30krad 隔离式 CAN 串行收发器电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用简报 航天级 30krad 隔离式 I2C 电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用简报 航天级 30krad 隔离式 RS-422 串行收发器电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
技术文章 How to select the right digital isolator for your design PDF | HTML 2020年 10月 21日
技术文章 Top 9 design questions about digital isolators PDF | HTML 2019年 2月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISOS141-SEP IBIS Model

SLLM498.ZIP (63 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频